目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
BG-6E 型夹紧单元
Camozzi
电气驱动元件
系列电缸
3E附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_3e/ancoraggio_bg-3e.prj},{NB=BG-3E-20},{MOD=BG-3E-20},{SIZE=20},{C1=35},{E1=60.0},{E2=48},{P=5},{A1=38},{A2=50},{B=47.5},{SCREW=M4},{D1=4.5},{D2=7.5},{H1=5.0},{H2=5.5},{WEIGHT=31},{PPATH=ancoraggio_bg-3e_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
填.
ⁿ/ₐ
SIZE
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
SCREW
拧紧
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
BG-3E-20
BG-3E-20
20
60.0
48
5
38
47.5
M4
4.5
7.5
5.0
5.5
31
BG-3E-32
BG-3E-32
32
67.0
48
5
38
54.5
M4
4.5
7.5
5.0
7.5
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表