目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8805 - Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator
Buerkert
Products (A - Z)
8805
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/8805/8805.prj},{NB=8805-217296-2/2- und 3/2-Wege-Kugelventil mit pneumatischem Schwenkantrieb},{BUNR=217296},{PPATH=8805sbl3tlg.prj},{SF=B},{DN=25},{LTA=G 1},{AUSF=dreiteilig},{ANGR=60},{WS=2/2-Wege},{AUSF1=G},{BG=3},{SICHTBAR=X},{CNSMASSEXACT=4.300},{DIST1=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
SF
Control function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
ANGR
Actuator size
ⁿ/ₐ
WS
way / positions
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DIST1
[mm]
8805-217232-2/2 and 3/2-w...
217232
A
10
G 1/4
zweiteilig
15
2/2-way
1.500
5.000
8805-217250-2/2 and 3/2-w...
217250
A
10
G 1/4
dreiteilig
15
2/2-way
1.800
5.000
8805-217261-2/2 and 3/2-w...
217261
A
12
G 3/8
dreiteilig
15
2/2-way
1.850
5.000
8805-217233-2/2 and 3/2-w...
217233
A
12
G 3/8
zweiteilig
15
2/2-way
1.500
5.000
8805-217251-2/2 and 3/2-w...
217251
A
12
G 3/8
dreiteilig
15
2/2-way
1.800
5.000
8805-217262-2/2 and 3/2-w...
217262
A
15
G 1/2
dreiteilig
30
2/2-way
2.450
5.000
8805-217234-2/2 and 3/2-w...
217234
A
15
G 1/2
zweiteilig
30
2/2-way
2.150
5.000
8805-217252-2/2 and 3/2-w...
217252
A
15
G 1/2
dreiteilig
30
2/2-way
2.450
5.000
8805-217263-2/2 and 3/2-w...
217263
A
20
G 3/4
dreiteilig
30
2/2-way
2.650
5.000
8805-217235-2/2 and 3/2-w...
217235
A
20
G 3/4
zweiteilig
60
2/2-way
1.800
5.000
8805-217253-2/2 and 3/2-w...
217253
A
20
G 3/4
dreiteilig
30
2/2-way
2.650
5.000
8805-217264-2/2 and 3/2-w...
217264
A
25
G 1
dreiteilig
60
2/2-way
4.300
5.000
8805-217236-2/2 and 3/2-w...
217236
A
25
G 1
zweiteilig
60
2/2-way
3.900
5.000
8805-217254-2/2 and 3/2-w...
217254
A
25
G 1
dreiteilig
60
2/2-way
4.450
5.000
8805-217265-2/2 and 3/2-w...
217265
A
32
G 1 1/4
dreiteilig
60
2/2-way
5.250
5.000
8805-217237-2/2 and 3/2-w...
217237
A
32
G 1 1/4
zweiteilig
100
2/2-way
5.750
5.000
8805-217255-2/2 and 3/2-w...
217255
A
32
G 1 1/4
dreiteilig
60
2/2-way
4.950
5.000
8805-217266-2/2 and 3/2-w...
217266
A
40
G 1 1/2
dreiteilig
100
2/2-way
7.350
7.000
8805-217238-2/2 and 3/2-w...
217238
A
40
G 1 1/2
zweiteilig
150
2/2-way
7.900
7.000
8805-217256-2/2 and 3/2-w...
217256
A
40
G 1 1/2
dreiteilig
100
2/2-way
7.400
7.000
8805-217267-2/2 and 3/2-w...
217267
A
50
G 2
dreiteilig
100
2/2-way
9.100
7.000
8805-217239-2/2 and 3/2-w...
217239
A
50
G 2
zweiteilig
220
2/2-way
12.950
7.000
8805-217257-2/2 and 3/2-w...
217257
A
50
G 2
dreiteilig
100
2/2-way
9.150
7.000
8805-217268-2/2 and 3/2-w...
217268
A
65
G 2 1/2
dreiteilig
150
2/2-way
15.150
7.000
8805-217258-2/2 and 3/2-w...
217258
A
65
G 2 1/2
dreiteilig
150
2/2-way
15.360
7.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表