ESV - Rexroth ErgoSpin
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Varioline
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/varioline/esv.prj},{NB=REXROTH 0608841037 ESV025},{BESTNR=0608841037},{TYP=ESV025},{L1=365.000},{L2=210.000},{L3=125.000},{L4=71.000},{L5=25.000},{L6=13.500},{L7=51.000},{L8=220.000},{L9=0.000},{D1=59.000},{D2=50.000},{D3=59.000},{D4=48.000},{X1=M38x1},{X1NDM=38.000},{X1KDM=36.917},{PPATH=esv_asm-tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
X1
Gewinde
ⁿ/ₐ
REXROTH 0608841041 ESV005
0608841041
ESV005
336.000
210.000
125.000
47.000
25.000
10.600
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M31x1
REXROTH 0608841035 ESV012
0608841035
ESV012
336.000
210.000
125.000
47.000
25.000
10.600
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M31x1
REXROTH 0608841037 ESV025
0608841037
ESV025
365.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M38x1
REXROTH 0608841038 ESV050
0608841038
ESV050
375.000
210.000
125.000
71.000
25.000
15.000
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M40x1
REXROTH 0608841039 ESV073
0608841039
ESV073
406.000
405.000
221.000
125.000
90.000
25.000
51.000
220.000
15.000
73.000
63.000
72.000
48.000
M45x1
REXROTH 0608841040 ESV146
0608841040
ESV146
430.000
423.500
221.000
125.000
90.000
25.000
51.000
220.000
13.000
73.000
63.000
72.000
48.000
M53x1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表