ESOA - Adapter
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Varioline
Abtriebe Adapter
Powered by
CAD模型選擇
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/varioline/abtriebe_adapter/esoa.prj},{NB=REXROTH 0608810050 ESOA025},{BESTNR=0608810050},{TYP=ESOA025},{L1=41.000},{L2=40.300},{L3=11.200},{L4=6.400},{L5=11.100},{L6=10.300},{L7=14.000},{L8=13.100},{L9=10.700},{L10=5.500},{B1=10.000},{D1=41.400},{D2=35.000},{D3=3.000},{D4=34.000},{D5=9.900},{D6=40.000},{D7=67.000},{X1=M8},{G1NDM=8.000},{G1KDM=6.647},{X2=M38x1},{G2NDM=38.000},{G2KDM=36.917},{H1=52.000},{SW=9.520},{VERS=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
D5
Durchmesser D5
[mm]
D6
Durchmesser D6
[mm]
D7
Durchmesser D7
[mm]
X1
Gewinde
ⁿ/ₐ
X2
Gewinde
ⁿ/ₐ
H1
Höhe H1
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
REXROTH 0608810049 ESOA01...
0608810049
ESOA012
52.400
32.900
14.400
10.500
10.000
7.400
0.000
0.000
0.000
0.000
7.200
36.700
28.000
30.000
56.000
0.000
0.000
0.000
M6
M31x1
44.000
6.350
REXROTH 0608810050 ESOA02...
0608810050
ESOA025
41.000
40.300
11.200
6.400
11.100
10.300
14.000
13.100
10.700
5.500
10.000
41.400
35.000
3.000
34.000
9.900
40.000
67.000
M8
M38x1
52.000
9.520
REXROTH 0608810051 ESOA05...
0608810051
ESOA050
42.000
41.200
11.300
8.400
16.300
13.000
14.000
13.100
10.700
5.500
10.000
46.700
35.000
3.000
35.000
9.500
40.000
67.000
M8
M40x1
52.000
9.520
REXROTH 0608810052 ESOA07...
0608810052
ESOA073
45.500
44.500
11.000
11.000
18.900
13.000
15.000
19.500
15.500
8.100
15.000
52.900
50.000
4.000
40.000
9.600
54.000
88.000
M10
M45x1
72.000
12.660
REXROTH 0608810053 ESOA14...
0608810053
ESOA146
45.500
44.000
11.000
6.000
14.100
11.500
15.000
19.500
15.500
8.100
15.000
58.500
50.000
4.000
48.000
13.000
54.000
88.000
M10
M53x1
72.000
12.660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表