ISO 8735 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
ISO 8735 - Zylinderstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640981953/640981959.prj},{NB=8735ST1250},{ARTIKELNUMMER=8735ST1250},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/28/b0/iso_8735_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{A=1.600},{C=3.800},{D3=6,4},{DD=12},{DD1=12},{DD2=M6},{LMAXA=50.500},{LMINA=49.500},{LAENGEL=50},{STEIGUNGP=1},{T1=12},{T2MIN=20},{T3MAX=1.200},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 7979},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
T1
t1
ⁿ/ₐ
T2MIN
t2 min.
ⁿ/ₐ
T3MAX
t3 max.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 8735ST1250
8735ST1250
23-10-01-01
1.600
3.800
6,4
12
12
M6
50.500
49.500
50
1
12
20
1.200
ISO
ähnlich DIN 7979
blank
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表