目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 71802 - Winkeld ball joint, Type CS, with threaded ball shanks, with safety catch
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Angled ball joints
DIN71802
DIN71802 CS
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/winkelgelenke/din71802/din71802_cs/din_71802_cs_ass.prj},{NB=Winkelgelenk mit Gewindezapfen DIN71802-13-M8L-CS (0)},{ARTNR=DIN71802-13-M8L-CS},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8L-CS},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=din_71802_cs_3.prj},{D1=13},{D2=M8L},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{WKL=0},{D3=M8},{D4=8},{D5=13},{D6=19.3},{L1=16.5},{L3=12.0},{L4=30},{T=14.0},{SW=11},{ABZ=60},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.0500},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Screw threads
ⁿ/ₐ
D3
Screw threads
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
ABZ
min. pull-off force
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-8-M5-CS
8
M5
M5
8
12.8
10.0
8.5
22
10.5
7
30
0.0150
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-8-M5L-CS
8
M5L
M5
8
12.8
10.0
8.5
22
10.5
7
30
0.0100
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-10-M6-CS
10
M6
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
0.0250
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-10-M6L-CS
10
M6L
M6
10
14.8
12.5
10.5
25
11.5
8
40
0.0260
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-13-M8-CS
13
M8
M8
13
19.3
16.5
12.0
30
14.0
11
60
0.0430
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-13-M8L-CS
13
M8L
M8
13
19.3
16.5
12.0
30
14.0
11
60
0.0500
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M10-CS
16
M10
M10
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1000
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M10L-CS
16
M10L
M10
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.0970
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M12-CS
16
M12
M12
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1020
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-16-M12L-CS
16
M12L
M12
16
24.0
20.0
15.0
35
15.5
13
80
0.1020
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-19-M14F-CS
19
M14F
M14x1.5
22
30.0
28.0
19.5
45
21.5
16
100
0.1500
84879059
YES
Winkelgelenk mit Gewindez...
DIN71802-19-M14FL-CS
19
M14L
M14x1.5
22
30.0
28.0
19.5
45
21.5
16
100
0.2200
84879059
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表