目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 343.2 KRE - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type KRE, with plastic cap, non-gliding, electrically conductive (antistatic)
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN343.2
GN343.2 KRE
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_2/gn343_2_kre/gn343_2_kre_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Schraube GN343.2-40-M12-100-KRE (0)},{ARTNR=GN343.2-40-M12-100-KRE},{PARTNUMBER=GN 343.2-40-M12-100-KRE},{NORMNR=GN 343.2},{D1=40},{D2=M12},{NDMD2=12.00},{L1=100},{L1X=63,80,100},{L3=27.5},{L5=7.5},{SW=17},{T=11.5},{SB=33.0},{WINKEL=0},{PPATH=gn343_2_kre_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.2050},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-40-KRE
25
M6
40
20.5
5.5
12
7.5
0.0435
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-50-KRE
25
M6
50
20.5
5.5
12
7.5
0.0450
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M6-63-KRE
25
M6
63
20.5
5.5
12
7.5
0.0480
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-40-KRE
25
M8
40
20.5
5.5
12
14.0
0.0650
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-50-KRE
25
M8
50
20.5
5.5
12
14.0
0.0050
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M8-63-KRE
25
M8
63
20.5
5.5
12
14.0
0.0600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-50-KRE
25
M10
50
20.5
5.5
12
23.0
0.0680
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-63-KRE
25
M10
63
20.5
5.5
12
23.0
0.0740
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-25-M10-80-KRE
25
M10
80
20.5
5.5
12
23.0
0.0834
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-40-KRE
32
M8
40
24.5
6.5
12
14.0
0.0700
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-50-KRE
32
M8
50
24.5
6.5
12
14.0
0.0800
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M8-63-KRE
32
M8
63
24.5
6.5
12
14.0
0.0380
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-50-KRE
32
M10
50
24.5
6.5
15
23.0
0.0980
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-63-KRE
32
M10
63
24.5
6.5
15
23.0
0.0100
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M10-80-KRE
32
M10
80
24.5
6.5
15
23.0
0.1180
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-63-KRE
32
M12
63
24.5
6.5
15
33.0
0.1275
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-80-KRE
32
M12
80
24.5
6.5
15
33.0
0.1398
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-32-M12-100-KRE
32
M12
100
24.5
6.5
15
33.0
0.1540
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-50-KRE
40
M8
50
27.5
7.5
15
14.0
0.1310
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-63-KRE
40
M8
63
27.5
7.5
15
14.0
0.1310
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M8-80-KRE
40
M8
80
27.5
7.5
15
14.0
0.1410
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-50-KRE
40
M10
50
27.5
7.5
15
23.0
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-63-KRE
40
M10
63
27.5
7.5
15
23.0
0.1400
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M10-80-KRE
40
M10
80
27.5
7.5
15
23.0
0.1600
73269098
YES
Gelenkfuss mit Schraube G...
GN343.2-40-M12-63-KRE
40
M12
63
27.5
7.5
17
33.0
0.1620
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表