目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 64122 - FKM gasket for blank nut (BNIC)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
01 - Raccords MACON
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/01_raccords_macon/64122.prj},{NB=bene_inox_964122-100},{REF=964122-100},{UTILISATION=Pour écrou bouchon avec gorge},{DN=100},{D=124.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
UTILISATION
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
Béné Inox 964122-40
964122-40
Pour écrou bouchon avec g...
40
55.0
Béné Inox 964122-50
964122-50
Pour écrou bouchon avec g...
50
67.0
Béné Inox 964122-60
964122-60
Pour écrou bouchon avec g...
60
79.0
Béné Inox 964122-70
964122-70
Pour écrou bouchon avec g...
70
90.0
Béné Inox 964122-80
964122-80
Pour écrou bouchon avec g...
80
101.0
Béné Inox 964122-100
964122-100
Pour écrou bouchon avec g...
100
124.0
Béné Inox 964122-40P
964122-40P
Pour écrou bouchon sans g...
40
52.5
Béné Inox 964122-50P
964122-50P
Pour écrou bouchon sans g...
50
64.0
Béné Inox 964122-60P
964122-60P
Pour écrou bouchon sans g...
60
77.0
Béné Inox 964122-70P
964122-70P
Pour écrou bouchon sans g...
70
87.0
Béné Inox 964122-80P
964122-80P
Pour écrou bouchon sans g...
80
98.0
Béné Inox 964122-100P
964122-100P
Pour écrou bouchon sans g...
100
121.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表