目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 216525 - Spring lock washer square section - stainless steel A2 - DIN 7980
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a2/216525.prj},{NB=bene_inox_216525-8},{REF=216525-8},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=8},{D1=8.1},{D2=12.7},{S=2.0},{R=0.500},{DA=49.000},{DW=67.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Transition diameter
[mm]
D2
Diameter of the bearing face
[mm]
S
Height
[mm]
Béné Inox 216525-3
216525-3
Acier inoxydable A2
3
3.1
5.6
1.0
Béné Inox 216525-4
216525-4
Acier inoxydable A2
4
4.1
7.0
1.2
Béné Inox 216525-5
216525-5
Acier inoxydable A2
5
5.1
8.8
1.6
Béné Inox 216525-6
216525-6
Acier inoxydable A2
6
6.1
9.9
1.6
Béné Inox 216525-8
216525-8
Acier inoxydable A2
8
8.1
12.7
2.0
Béné Inox 216525-10
216525-10
Acier inoxydable A2
10
10.2
16.0
2.5
Béné Inox 216525-12
216525-12
Acier inoxydable A2
12
12.2
18.0
2.5
Béné Inox 216525-14
216525-14
Acier inoxydable A2
14
14.2
21.1
3.0
Béné Inox 216525-16
216525-16
Acier inoxydable A2
16
16.2
24.4
3.5
Béné Inox 216525-18
216525-18
Acier inoxydable A2
18
18.2
26.4
3.5
Béné Inox 216525-20
216525-20
Acier inoxydable A2
20
20.2
30.6
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 216513 - Serrated lock washer external teeth - Stainless steel A2 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 216507 - Extra large plain stamped washer - Type "LL" - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A1 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416512 - Spring lock washer wide section - stainless steel A4 - DIN ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416508 - Rondelle plate découpée - DIN 125A - ISO 7089
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless st...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 222802 - Hexagon socket button head screw with security pin - Stainl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 222804 - Metric thread pan head security screw "Snake eyes" - Stainl...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 217520 - Tab washer with long tab and wing - Stainless steel A2 - NF...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 211305 - Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screw - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
28.07.2022
Modèle 216516 - Serrated conical spring washer CS - Large-sized - Stainless...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表