目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212409 - Phillips cross recessed countersunk head self tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7982 - ISO 7050
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212409.prj},{NB=bene_inox_212409-4,2X45},{REF=212409-4,2X45},{DXL=4.2x45},{MAT=Acier inoxydable A2},{KR=1},{FORM=3},{D=4.2},{L=45.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 212409-2,2X6,5
212409-2,2X6,5
2.2x6.4
Acier inoxydable A2
2.2
6.5
4.300
1.3
1
Béné Inox 212409-2,2X9,5
212409-2,2X9,5
2.2x9.5
Acier inoxydable A2
2.2
9.5
4.300
1.3
1
Béné Inox 212409-2,2X13
212409-2,2X13
2.2x12.7
Acier inoxydable A2
2.2
13.0
4.300
1.3
1
Béné Inox 212409-2,2X16
212409-2,2X16
2.2x15.9
Acier inoxydable A2
2.2
16.0
4.300
1.3
1
Béné Inox 212409-2,2X19
212409-2,2X19
2.2x19
Acier inoxydable A2
2.2
19.0
4.300
1.3
1
Béné Inox 212409-2,9X6,5
212409-2,9X6,5
2.9x6.4
Acier inoxydable A2
2.9
6.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X9,5
212409-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A2
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X13
212409-2,9X13
2.9x12.7
Acier inoxydable A2
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X16
212409-2,9X16
2.9x15.9
Acier inoxydable A2
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X19
212409-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A2
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X22
212409-2,9X22
2.9x22
Acier inoxydable A2
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X25
212409-2,9X25
2.9x25.4
Acier inoxydable A2
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-2,9X32
212409-2,9X32
2.9x31.7
Acier inoxydable A2
2.9
32.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212409-3,5X6,5
212409-3,5X6,5
3.5x6.4
Acier inoxydable A2
3.5
6.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X9,5
212409-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A2
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X13
212409-3,5X13
3.5x12.7
Acier inoxydable A2
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X16
212409-3,5X16
3.5x15.9
Acier inoxydable A2
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X19
212409-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A2
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X22
212409-3,5X22
3.5x22
Acier inoxydable A2
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X25
212409-3,5X25
3.5x25.4
Acier inoxydable A2
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X32
212409-3,5X32
3.5x31.7
Acier inoxydable A2
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X38
212409-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A2
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,5X45
212409-3,5X45
3.5x45
Acier inoxydable A2
3.5
45.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212409-3,9X9,5
212409-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Béné Inox 212409-3,9X13
212409-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A2
3.9
13.0
7.500
2.3
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 64305 - Countersunk flat head chipboard screw cross recess Pozidr...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
Modèle 212404 - Slotted raised countersunk head tapping screw - Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212407 - Six lobes recessed pan head self tapping screw - Stainless ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212406 - Phillips cross recessed pan head tapping screw - Stainless ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212408 - "Pozidriv" cross recessed countersunk head tapping screw - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
DIN 7997 Z - Cross recessed countersunk head wood screws, form Z
Fabory
13.02.2023
ISO 7050 C-H (DIN 7982 C) - FN 385 - rostfrei A2 - Cross recessed countersu...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
timber construction screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus...
SPAX
23.02.2023
Modèle 212409 - Vis à tôle tête fraisée Phillips forme C
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 24301B - zingué Classe 10.9
M'DIRECT - Visserie en petit conditionnement
30.07.2020
Reference 64408 - Raised countersunk tapping screw form C cross recess pozi...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 212411 - "Pozidriv" cross recessed raised countersunk head tapping s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 212413 - Hexagon head self tapping screw with cone end - Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
03.04.2024
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表