AT5-040
Bando
AT Pulley
AT5
Powered by
CAD模型選擇
{bando/at_pulley/at5/at5_040_asmtab.prj},{NB=47AT5-040AF(10)},{IDNR=},{Z=47},{DO=73.55},{BD=71.35},{FO=83},{FI=66},{DB=45},{DMINA=10.000},{DMAXA=57},{DMINB=10},{DMAXB=30},{SHAPE1=A},{FL=F},{SD=10},{WA=42},{W=47},{L=59},{VER=AT5-040},{RN=297},{S=2.5},{FLNO=F8366},{PPATH=at5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DO
do
[mm]
BD
Root diameter
[mm]
FO
Fo
[mm]
FI
Fi
[mm]
DB
db
[mm]
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
WA
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
16AT5-040AF
16
24.20
22.00
32
20
16
AF
42
47
59
2.5
17AT5-040AF
17
25.80
23.60
32
20
16
AF
42
47
59
2.5
18AT5-040AF
18
27.40
25.20
32
20
16
AF
42
47
59
2.5
19AT5-040AF
19
29.00
26.80
35
25
20
AF
42
47
59
2.5
20AT5-040AF
20
30.60
28.40
39
25
20
AF
42
47
59
2.5
21AT5-040AF
21
32.20
30.00
39
25
20
AF
42
47
59
2.5
22AT5-040AF
22
33.75
31.55
39
25
20
AF
42
47
59
2.5
23AT5-040AF
23
35.35
33.15
45
31
25
AF
42
47
59
2.5
24AT5-040AF
24
36.95
34.75
45
31
25
AF
42
47
59
2.5
25AT5-040AF
25
38.55
36.35
45
31
25
AF
42
47
59
2.5
26AT5-040AF
26
40.15
37.95
48
36
30
AF
42
47
59
2.5
27AT5-040AF
27
41.75
39.55
48
36
30
AF
42
47
59
2.5
28AT5-040AF
28
43.30
41.10
48
36
30
AF
42
47
59
2.5
29AT5-040AF
29
44.90
42.70
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
30AT5-040AF
30
46.50
44.30
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
31AT5-040AF
31
48.10
45.90
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
32AT5-040AF
32
49.70
47.50
55
41
35
AF
42
47
59
2.5
33AT5-040AF
33
51.30
49.10
61
46
35
AF
42
47
59
2.5
34AT5-040AF
34
52.85
50.65
61
46
35
AF
42
47
59
2.5
35AT5-040AF
35
54.45
52.25
61
46
35
AF
42
47
59
2.5
36AT5-040AF
36
56.05
53.85
61
46
40
AF
42
47
59
2.5
37AT5-040AF
37
57.65
55.45
67
51
40
AF
42
47
59
2.5
38AT5-040AF
38
59.25
57.05
67
51
40
AF
42
47
59
2.5
39AT5-040AF
39
60.85
58.65
70
56
40
AF
42
47
59
2.5
40AT5-040AF
40
62.45
60.25
70
56
45
AF
42
47
59
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表