dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
Nederlands
polski
português
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Balluff
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, italian, spanish, czech, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含零部件配置的图片
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
Rendered product pictures
Balluff
限位开关系列 H2
Balluff
传感器技术
机械开关
电感式多挡限位开关
Powered by
CAD模型選擇
{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/induktive_reihen/baureihe_h3.prj},{NB=BALLUFF BES 516-160-H3-L},{ST=IN},{BC=BES017L},{TC=BES 516-160-H3-L},{AB=BES 516-160-H3-L},{AB1=BES_516_160_H3_L},{CLBZ=Induktiver Näherungsschalter},{PV=NKBES017L},{PX=41035_00},{PWEB=},{EDZ=},{SAU=NPN},{SEL=antivalent},{BG=74x60.5x28},{EIN=bündig},{BSA=7 mm},{W=MIN},{TRAFFIC=},{BAB392=},{AAB504=},{BAC461=},{AAC022=MIN},{AAP798=},{BAC915=},{AAQ326=},{BAD849=MIN},{BAD823=MIN},{BAG101=},{AAB906=MIN},{BAD856=MIN},{BAG975=},{ECLASS10_1=},{BAD722=},{AAB400=},{DESCRIPT=},{DESCRIPTION_LONG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
VERF
可用性
ⁿ/ₐ
BC
订购代码
ⁿ/ₐ
TC
产品识别器
ⁿ/ₐ
CLBZ
E- 等级描述
ⁿ/ₐ
PX
产品视图
ⁿ/ₐ
SAU
开关输出端
ⁿ/ₐ
SEL
机械式开关功能
ⁿ/ₐ
BG
外壳尺寸
ⁿ/ₐ
EIN
安装
ⁿ/ₐ
BSA
可靠感应距离
ⁿ/ₐ
W
重量
[Kg]
TRAFFIC
海关编号
ⁿ/ₐ
DESCRIPT
Description
ⁿ/ₐ
CAE
ⁿ/ₐ
BALLUFF BES 516-160-H3-L
不再提供
BES017L
BES 516-160-H3-L
电感式接近开关
41035_00
NPN
反价
74x60.5x28
齐平
7 mm
BALLUFF BES 516-161-H3-L
可得到
BES017M
BES 516-161-H3-L
电感式接近开关
41035_00
PNP
反价
74 x 28 x 60.5 mm
可嵌入式安装
7 mm
0.20
85365019
Dimension = 74 x 28 x 60....
BALLUFF BES 516-412-H3-L
不再提供
BES02AN
BES 516-412-H3-L
41035_00
74 x 28 x 60.5 mm
可嵌入式安装
0.21
85365019
Dimension = 74 x 28 x 60....
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表