您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
D-Lok Two-Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Stainless Steel 2 Bolt Flange Bearings
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
D-LOK
2 Bollt Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/d_lok/2_bolt_flanges/f2b_ez_shcr_asmtab_i.prj},{NB=127725},{SERIES=206},{SS=1-3/16},{PN=127725},{DESCRIPTION=F2B-DLEZ-103-SHCR},{W=2.17},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=5.51},{B1=5.510000},{C=1.63},{C1=1.630000},{D=4.59},{D1=4.590000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.35},{H1=0.350000},{J=0.50},{J1=0.500000},{L=2.22},{L1=2.220000},{M=3.13},{M1=3.130000},{BOD=2.440900},{PPATH=f2b_ez_shcr_bodi_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
F
Bolt Diameter
[Inch]
H
[Inch]
J
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
127723
204
3/4
127723
F2B-DLEZ-012-SHCR
1.10
1.28
4.38
1.30
3.54
3/8
0.32
0.41
1.71
2.38
1390
2899
127724
205
1
127724
F2B-DLEZ-100-SHCR
1.43
1.44
4.89
1.46
3.89
3/8
0.35
0.48
1.99
2.63
1565
3146
076584
206
1-1/8
076584
F2B-DLEZ-102-SHCR
2.21
1.56
5.51
1.63
4.59
3/8
0.35
0.50
2.22
3.13
2250
4368
127725
206
1-3/16
127725
F2B-DLEZ-103-SHCR
2.17
1.56
5.51
1.63
4.59
3/8
0.35
0.50
2.22
3.13
2250
4368
127726
206
1-1/4
127726
F2B-DLEZ-104S-SHCR
2.13
1.56
5.51
1.63
4.59
3/8
0.35
0.50
2.22
3.13
2250
4368
127727
207
1-1/4
127727
F2B-DLEZ-104-SHCR
3.12
1.75
6.18
1.80
5.12
1/2
0.42
0.58
2.69
3.50
3065
5759
127728
207
1-7/16
127728
F2B-DLEZ-107-SHCR
2.95
1.75
6.18
1.80
5.12
1/2
0.42
0.58
2.69
3.50
3065
5759
127729
208
1-1/2
127729
F2B-DLEZ-108-SHCR
3.91
2.01
6.71
2.05
5.65
1/2
0.42
0.70
2.74
3.84
4005
7332
127730
210
1-15/16
127730
F2B-DLEZ-115-SHCR
4.85
2.01
7.48
2.05
6.18
5/8
0.48
0.70
3.24
4.31
4450
7891
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表