您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BR PP-RCT Tee 90° multi-red green
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Tee´s, Branches
Powered by
CAD模型選擇
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_02/br_pp_rct_t90_multi_red.prj},{NB=752108BB21 PP-RCT T-Stueck 90 D32-20-20(High)},{ARTNR=752108BB21},{LOG=High},{ZN=1.8131Bred-8-6-6},{D1D2D3=32-20-20},{KD1=32},{KD2=20},{KD3=20},{D1=45},{D2=29},{D3=29},{KDI1=27.0},{KDI2=16.5},{KDI3=16.5},{KDI3H=16.5},{KL1=31},{KL1H=31.0},{KL2=33},{KL2H=33.0},{KL3=26},{KL3H=26.3},{KZ1=11},{KZ1H=10.5},{KZ2=17},{KZ2H=17.0},{KZ3=10},{KZ3H=10.3},{L=57.3},{L4=19},{L4H=19},{L5=32},{L5H=32.0},{L1M=20.5},{L2M=16.0},{L3M=16.0},{GW=0.041},{VE1=5},{VE2=30},{GTIN=4041941071731},{WERK=PP-RCT},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{CERT5=●},{CERT6=},{CERT7=●},{PRODUCT=T-Stueck},{LOGX=},{KD=32},{VERS=2},{R1M=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Artikel Nr.
ⁿ/ₐ
D1D2D3
d1-d2-d3
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
KL1
l1
[mm]
KL2
l2
[mm]
KL3
l3
[mm]
KZ1
z1
[mm]
KZ2
z2
[mm]
KZ3
z3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
GW
Gewicht
[kg]
VE1
PU1
ⁿ/ₐ
VE2
PU2
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
CERT1
DINplus P1R0341
ⁿ/ₐ
CERT2
DINplus P1R0342
ⁿ/ₐ
CERT3
NSF Logo
ⁿ/ₐ
CERT4
AENOR 001/007091
ⁿ/ₐ
CERT5
W LIC. 74818
ⁿ/ₐ
CERT6
ÖVGW W 1.439
ⁿ/ₐ
CERT7
KCW-2017-0070
ⁿ/ₐ
752107BB11 PP-RCT T-Stuec...
752107BB11
25-20-20
34
34
34
32
32
32
16
17
17
0.038
10
60
4041941071717
PP-RCT
●
●
●
●
752107CB11 PP-RCT T-Stuec...
752107CB11
25-25-20
34
34
34
32
32
32
16
16
17
0.041
10
60
4041941071724
PP-RCT
●
●
●
●
752108BB21 PP-RCT T-Stuec...
752108BB21
32-20-20
45
29
29
31
33
26
11
17
10
19
32
0.041
5
30
4041941071731
PP-RCT
●
●
752108BC21 PP-RCT T-Stuec...
752108BC21
32-20-25
45
29
35
31
33
28
12
17
11
23
32
0.045
5
30
4041941071748
PP-RCT
●
752108CC21 PP-RCT T-Stuec...
752108CC21
32-25-25
45
35
35
34
35
31
15
17
13
26
35
0.054
5
30
4041941071755
PP-RCT
●
752111EF11 PP-RCT T-Stuec...
752111EF11
63-40-50
85
52
85
62
62
34
39
38
0.364
-
8
4041941071762
PP-RCT
●
●
●
●
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表