FT: Faucet Tee
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Vinyl pipes / fittings
Vinyl pipes / fittings
Tee
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/av_fitting/vinyl_pipe_fittings/tee/ft_faucet_tee.prj},{NB=TNUFTJN025},{NDMM=25},{NDMM1=25},{MAT=U},{STD=AV standard},{SIZE=025},{D=40},{ST=4.0},{D1=46},{D2=52},{SL1=21},{W=5},{H=59},{H1=42},{MODEL=FT},{FTS=Rp1},{NDMFTS=33.249},{SD1COM=32.55},{SLCOM=40},{DTCOM=40.0},{SDCOM=25},{SD1COMX=0.00},{SLCOMX=0},{DTCOMX=0.0},{SDCOMX=0},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Product Model Code
ⁿ/ₐ
NDMM
SIZE
[mm]
STD
Standard
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ST
t
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
SL1
l1
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
FTS
Female Thread Size
ⁿ/ₐ
TNUFTJN013
TNUFTJN013
13
AV Standard
24
3.0
28
34
17
4
38
29
Rp1/2
TNUFTJN020
TNUFTJN020
20
AV Standard
33
3.5
37
42
19
4
51
36
Rp3/4
TNUFTJN025
TNUFTJN025
25
AV Standard
40
4.0
46
52
21
5
59
42
Rp1
TNUFTJN016013
TNUFTJN016013
16x13
AV Standard
29
3.5
28
34
17
4
43
32
Rp1/2
TNUFTJN020013
TNUFTJN020013
20x13
AV Standard
33
3.5
30
34
17
4
47
34
Rp1/2
TNUFTJN025013
TNUFTJN025013
25x13
AV Standard
40
4.0
30
34
17
4
52
38
Rp1/2
TNUFTJN025020
TNUFTJN025020
25x20
AV Standard
40
4.0
37
42
19
4
56
40
Rp3/4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表