目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
AZH - 基本型真空发生器
AIRBEST
真空发生器
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pumps/azh.prj},{NB=AZH10BS-06-06},{MODEL=AZH},{ND=10:Φ1.0mm},{NDX=10},{PS=S},{ASP=06},{EP=},{INFOTEXT=Dimension},{ABA=63},{BB=18},{CBA=32.0},{DB=5.8},{EB=2},{FB=3.2},{GB=50},{HBA=23.0},{QBA=26.0},{LBA=6},{KB=5},{JBA=6},{ABT=71.0},{CBT=40},{HBT=Rc1/8},{QBT=33.5},{MBT=Rc1/8},{JBT=12},{ADA=66.0},{ADLA=70.0},{BDA=37.0},{CD=17.2},{DD=20.0},{EDA=6},{FDA=24.5},{GD=4.2},{HDA=26.0},{LDA=8.0},{KD=23.0},{KD2=30.5},{JDA=6},{ADT=82.0},{ADLT=86.0},{BDT=44.5},{EDT=Rc1/8},{FDT=33.0},{HDT=33.5},{LDT=Rc1/8},{JDT=Rc1/8},{ER=9.728},{LJ=9.728},{ASPX='06','06 : 6','01','01 : Rc1/8'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
ND
喷嘴直径
ⁿ/ₐ
STS
外形规格
ⁿ/ₐ
VP
真空口规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Q
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
KD2
[mm]
AZH05BS-06-06
AZH
05:Φ0.5mm
B
06:Φ6 快插接头
60.0
16.0
31.0
5.8
2
3.2
47.0
22
24.0
6
-
5.0
6
29.5
AZH07BS-06-06
AZH
07:Φ0.7mm
B
06:Φ6 快插接头
60.0
16.0
31.0
5.8
2
3.2
47.0
22
24.0
6
-
5.0
6
29.5
AZH10BS-06-06
AZH
10:Φ1.0mm
B
06:Φ6 快插接头
63.0
18.0
32.0
5.8
2
3.2
50.0
23
26.0
6
-
5.0
6
30.5
AZH13BS-08-10
AZH
13:Φ1.3mm
B
10 : Φ10 快插接头
78.0
23.0
38.5
7.5
3
4.2
61.0
27.5
28.0
10
-
7.0
8
39.0
AZH15DS-10-12-12
AZH
15:Φ1.5mm
D
12 : Φ12 快插接头
93.3
47.0
22.5
27.0
10
32.8
4.2
31.5
0.0
12
-
29.5
12
41.0
AZH18DS-12-12-12
AZH
18:Φ1.8mm
D
12 : Φ12 快插接头
114.0
41.0
21.0
10.0
12
50.0
3.5
35.5
0.0
12
-
30.5
12
42.0
AZH20DS-12-16-16
AZH
20:Φ2.0mm
D
16 : Φ16 快插接头
124.6
46.0
27.0
12.0
12
54.3
3.5
38.5
0.0
16
-
32.7
16
47.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表