目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SOB - 金属薄板专用椭圆形波纹吸盘
AIRBEST
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sob.prj},{NB=SOB40x80N-G2M},{MODEL=SOB},{DS=40x80},{MS=N},{CF=G2M},{L=82},{W=41.0},{H=22.7},{Y=8.8},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DS
尺寸规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
G
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
LG
[mm]
H1
h
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
SOB30x60N-G2M
SOB
30x60
62
31.0
20.0
G1/4
13.157
12.0
13.5
5.0
6.0
SOB40x80N-G2M
SOB
40x80
82
41.0
22.7
G1/4
13.157
12.0
13.5
5.0
8.8
SOB55x110N-G2M
SOB
55x110
112
57.0
29.0
G1/4
13.157
12.0
13.5
5.0
12.5
SOB70x140N-G2M
SOB
70x140
143
70.5
33.0
G1/4
13.157
12.0
13.5
5.0
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表