目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
ZFE - 小型真空过滤器
AIRBEST
真空附件
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_accessory/zfe.prj},{NB=ZFE-02B},{MODEL=ZFE},{HD=02},{IB=B : Default, with matched installation bracket},{INFOTEXT=Dimension},{A=59.5},{B=13.0},{C=33},{D=13.0},{E=25},{F=10},{G=6},{H=10.5},{I=11.5},{J=8.5},{K=12.8},{L=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
产品信息
ⁿ/ₐ
HD
软管直径
ⁿ/ₐ
IB
安装支架
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
ZFE-02B
ZFE
02 : Φ2软管
B : 默认规格,带匹配安装支架
59.5
13.0
33
13.0
25
10
6
10.5
11.5
8.5
12.8
2.0
ZFE-03B
ZFE
03 : Φ3.2软管
B : 默认规格,带匹配安装支架
59.5
11.5
33
11.5
25
10
-
10.5
11.5
8.5
12.8
3.2
ZFE-04B
ZFE
04 : Φ4软管
B : 默认规格,带匹配安装支架
59.5
12.8
33
12.8
25
10
-
10.5
11.5
8.5
12.8
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZFA - 通用型真空过滤器
AIRBEST
26.10.2021
ZFB - 通用型真空过滤器
AIRBEST
28.02.2023
ABM_ABX - 迷你型真空发生器
AIRBEST
11.10.2021
ZFS - Air filter
AIRBEST
11.11.2023
ZFL - 线性真空过滤器
AIRBEST
08.04.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表