目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
ZFB - 通用型真空过滤器
AIRBEST
真空附件
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_accessory/zfb.prj},{NB=ZFB15B},{MODEL=ZFB},{TS=15},{ST1='15','15:G1/2 internal thread'},{IB=B},{FM=PE,Filtering accuracy 10μm},{INFOTEXT=Dimension},{A=91.5},{B=2-G1/2},{C=NPSF1/8},{D=6},{E=134.5},{F=50},{G=40},{H=48},{H1=43.5},{W=65},{BT=20.955}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
产品系列
ⁿ/ₐ
FM
滤芯材质
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
[mm]
ZFB10B
ZFB
PE,过滤精度10μm
76.5
2-G3/8
NPSF1/8
6
74.5
50
40
48
43.5
65
ZFB15B
ZFB
PE,过滤精度10μm
91.5
2-G1/2
NPSF1/8
6
134.5
50
40
48
43.5
65
ZFB20B
ZFB
PE,过滤精度10μm
92.0
2-G3/4
NPSF1/8
6
143.5
50
40
48
43.5
65
ZFB25B
ZFB
PE,过滤精度10μm
127.0
2-G1"
NPSF1/8
6
169.5
70
56
52
48.0
85
ZFB40B
ZFB
PE,过滤精度10μm
127.0
2-G1"1/2
NPSF1/8
6
212.5
70
56
52
48.0
85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZSA - 消音器
AIRBEST
12.04.2021
ZFP - 真空泵用真空过滤器
AIRBEST
20.10.2020
AMC - 多级真空发生器
AIRBEST
06.10.2022
PSPT - 通用型缓冲支杆
AIRBEST
15.06.2023
ZVR - 止回阀
AIRBEST
20.10.2020
ABM_ABX - 迷你型真空发生器
AIRBEST
11.10.2021
STC - 金属薄板专用1.5折波纹吸盘
AIRBEST
06.03.2024
ACV - 基本型真空发生器
AIRBEST
13.05.2021
TXP - 真空吸具-椭圆形
AIRBEST
23.06.2021
SBL - 4.5折波纹吸盘
AIRBEST
11.11.2021
PSPH - 重载型缓冲支杆
AIRBEST
29.07.2020
AM_AL_AH - 多级真空发生器
AIRBEST
12.04.2021
17070## - Pressure gauge
Pneumax
19.02.2024
SF - 通用型扁平吸盘
AIRBEST
15.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表