BSQ - 杆端关节轴承 弯杆型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
zhoucheng
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsq.prj},{NB=BSQ-12RS},{CODE=BSQ},{GCGG=12RS},{LX=弯杆型},{QTZ=锌合金},{GD=碳素结构钢},{GD1=淬火},{MF=丁腈橡胶},{D=12},{D1=M12X1.25},{D2=17},{D3=32},{V=57.5},{V1=17},{V2=19.0},{V3=42},{S1=15},{L=66},{L1=50},{L2=6.5},{L3=25},{DA=17.5},{DB=22},{DC=31},{S2=19},{TZJ=25},{ZH=16},{ZL=164},{PDF=bsq.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
QTZ
球头座
[材质]
GD
杆端
[材质]
GD1
杆端
[热处理]
MF
密封
[材质]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[min]
D3
d3
[min]
V
[max]
V1
[min]
V2
[mm]
V3
[max]
S1
[mm]
L
[max]
L1
[mm]
L2
[max]
L3
[min]
DA
Da
[max]
DB
Db
[max]
DC
Dc
[max]
S2
[mm]
TZJ
调整角
ⁿ/ₐ
ZH
载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[g]
BSQ-5RS
BSQ-5RS
BSQ
5RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
5
M5X0.8
9
19
90.0
8
10.0
21
7
35
27
4.0
14
9.0
11
16
9
25
2.2
26
BSQ-6RS
BSQ-6RS
BSQ
6RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
6
M6X1
10
20
35.5
11
11.0
26
8
40
30
5.0
14
10.0
13
19
11
25
3.5
39
BSQ-8RS
BSQ-8RS
BSQ
8RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
8
M8X1.25
12
24
42.5
12
14.0
31
10
48
36
5.0
17
12.5
16
23
14
25
6.6
68
BSQ-10RS
BSQ-10RS
BSQ
10RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
10
M10X1.25
14
30
50.5
15
17.0
37
11
57
43
6.5
21
15.0
19
27
17
25
10
112
BSQ-12RS
BSQ-12RS
BSQ
12RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
12
M12X1.25
17
32
57.5
17
19.0
42
15
66
50
6.5
25
17.5
22
31
19
25
16
164
BSQ-14RS
BSQ-14RS
BSQ
14RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
14
M14X1.5
19
38
73.5
22
21.5
56
17
75
57
8.0
26
20.0
25
35
22
25
19
254
BSQ-16RS
BSQ-16RS
BSQ
16RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
16
M16X1.5
22
44
79.5
23
23.5
60
19
84
64
8.0
32
22.0
27
39
22
20
26
336
BSQ-18RS
BSQ-18RS
BSQ
18RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
18
M18X1.5
23
45
90.0
25
26.5
68
20
93
71
10.0
34
25.0
31
44
27
20
33
464
BSQ-20RS
BSQ-20RS
BSQ
20RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
20
M20X1.5
27
50
90.0
25
27.0
68
24
99
77
10.0
35
27.5
34
44
30
20
45
538
BSQ-22RS
BSQ-22RS
BSQ
22RS
弯杆型
锌合金
碳素结构钢
淬火
丁腈橡胶
22
M22X1.5
27
52
95.0
26
28.0
70
24
109
84
12.0
41
30.0
37
50
32
16
48
713
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27650 - 角接头,DIN 71802
norelem
10.06.2024
高强度锌合金式BL型
THK
23.05.2024
RBLD, RBLDL - 关节轴承-钢珠连接型-钢珠连接L型
Misumi
30.06.2021
REBB - 球头杆端关节轴承-弯杆型
上隆SAMLO
30.06.2023
bgw01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
BNE01 - 杆端关节轴承·正常系列(SQ...RS)/(SQZ...RS)·球头型·弯杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Embout rotulé oscillant équerre
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表