NTCA - 圆螺母标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
螺母
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luomu/ntca.prj},{NB=NTCA-M27},{CODE=NTCA},{TYPE=圆螺母},{M=27},{P=1.50},{D=45},{K=10},{N=5.30},{XT=3.10},{PDF=ntca.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
XNDJ
性能等级
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
螺距P
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
N
n(max)
[mm]
XT
t(max)
[mm]
NTCA-M10
NTCA-M10
圆螺母
45#
发黑
8
10
1.00
22
8
4.30
2.60
NTCA-M12
NTCA-M12
圆螺母
45#
发黑
8
12
1.25
25
8
4.30
2.60
NTCA-M14
NTCA-M14
圆螺母
45#
发黑
8
14
1.50
28
8
4.30
2.60
NTCA-M16
NTCA-M16
圆螺母
45#
发黑
8
16
1.50
30
8
5.30
3.10
NTCA-M18
NTCA-M18
圆螺母
45#
发黑
8
18
1.50
32
8
5.30
3.10
NTCA-M20
NTCA-M20
圆螺母
45#
发黑
8
20
1.50
35
8
5.30
3.10
NTCA-M22
NTCA-M22
圆螺母
45#
发黑
8
22
1.50
38
10
5.30
3.10
NTCA-M24
NTCA-M24
圆螺母
45#
发黑
8
24
1.50
42
10
5.30
3.10
NTCA-M25
NTCA-M25
圆螺母
45#
发黑
8
25
1.50
42
10
5.30
3.10
NTCA-M27
NTCA-M27
圆螺母
45#
发黑
8
27
1.50
45
10
5.30
3.10
NTCA-M30
NTCA-M30
圆螺母
45#
发黑
8
30
1.50
48
10
5.30
3.10
NTCA-M33
NTCA-M33
圆螺母
45#
发黑
8
33
1.50
52
10
6.30
3.60
NTCA-M35
NTCA-M35
圆螺母
45#
发黑
8
35
1.50
52
10
6.30
3.60
NTCA-M36
NTCA-M36
圆螺母
45#
发黑
8
36
1.50
55
10
6.30
3.60
NTCA-M39
NTCA-M39
圆螺母
45#
发黑
8
39
1.50
58
10
6.30
3.60
NTCA-M40
NTCA-M40
圆螺母
45#
发黑
8
40
1.50
58
10
6.30
3.60
NTCA-M42
NTCA-M42
圆螺母
45#
发黑
8
42
1.50
62
10
6.30
3.60
NTCA-M45
NTCA-M45
圆螺母
45#
发黑
8
45
1.50
68
10
6.30
3.60
NTCA-M48
NTCA-M48
圆螺母
45#
发黑
8
48
1.50
72
12
8.36
4.25
NTCA-M50
NTCA-M50
圆螺母
45#
发黑
8
50
1.50
72
12
8.36
4.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NTDA - 圆螺母小圆螺母
爱安特3D模型图库
24.04.2024
TBY41_42 - 圆螺母用止动垫圈
怡合达3D电子图库
20.06.2024
CR-M... - 螺母
Festo
23.08.2023
MLT/F - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
Modèle 62114 - Nut - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.02.2021
V-97型 - 端盖螺母
Camozzi
11.06.2024
2140.34. - 垫圈 DIN 6340
FIBRO
21.07.2023
BL01 - 垫圈-尺寸选定型-普通级/精密级
HEFA
14.06.2024
244.10.15. - 垫圈
FIBRO
08.05.2024
TBK71_75 - 圆螺母
怡合达3D电子图库
20.06.2024
JNG - 锁紧螺母
爱安特3D模型图库
24.04.2024
V-42型 - 端盖螺母
Camozzi
11.06.2024
Modèle 63475 - Double pivot ISO clamp union - EPDM gasket - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
08.07.2022
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表