BKPBAA - 螺纹调节式搭扣 中载·三角型/T型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手/门组件
搭扣
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/dakou/bkpbaa.prj},{NB=BKPBAA-16},{CODE=BKPBAA},{CODEF='BKPBAA','BKPSAC'},{LX1=三角型},{LX2=中载型},{GG=16},{A=24},{A1=19},{A2=15},{A3=14},{B1=11},{B2=0},{B3=14},{B4=0},{C=5.0},{D=35},{E=47},{F=7.8},{G=30},{H=11.8},{J=16},{K=16},{L=20},{M=55},{XD=4.4},{XD1=4.3},{XD2=4.3},{XH=9},{XT=2.0},{CKZL=0.08},{PDF=bkpbaa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX1
类型1
ⁿ/ₐ
LX2
类型2
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
XD
d
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XH
h
[mm]
XT
t
[mm]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
BKPBAA-16
BKPBAA-16
三角型
中载型
SPCC
镀铭
16
24
19
15
14
11
0
14
0
5.0
35
47
7.8
30
11.8
16
16
20
55
4.4
4.3
4.3
9
2.0
0.08
BKPBAA-20
BKPBAA-20
三角型
中载型
SPCC
镀铭
20
30
22
17
17
12
0
17
0
6.0
50
53
14.0
42
16.4
20
25
22
67
5.3
5.3
5.3
11
2.5
0.09
BKPBAA-30
BKPBAA-30
三角型
中载型
SPCC
镀铭
30
45
34
22
22
15
22
36
19
7.5
54
85
12.0
60
19.4
30
40
29
98
7.0
5.3
5.3
17
3.0
0.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表