BF-10-20 - 40槽宽10.2系列铝型材--紧固件-T型螺栓
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
40系列槽宽10.2
40槽宽10.2系列铝型材-紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/4010/jgj40102/bf-10-20.prj},{NB=BF-10-20},{CODE=BF},{M=M8},{L=20},{F=19.5},{N=10},{K=8.5},{H=8.8},{E=3.0},{T2=3.000},{G=2.9},{PDF=bf-10-20.pdf},{M1=8.000},{T1=2.000},{T3=3.000},{T4=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
单品重量
[g]
BF-10-20
BF-10-20
BF
M8
20
19.5
10
8.5
8.8
3.0
2.9
BF-10-25
BF-10-25
BF
M8
25
19.5
10
8.5
8.8
3.0
3.4
BF-10-30
BF-10-30
BF
M8
30
19.5
10
8.5
8.8
3.0
3.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表