N6902-N6904/ISO9182-4-C/DIN9825-K - 用于快速置换导柱 6532 的长圆锥体
Agathon
iso_din_aag
带孔的保持导套
N6902-6904/ISO9182-4-C/DIN9825-K 长锥型导柱 6532
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/iso_din_aag/hbk/n6902-n6904/n6902-n6904_kl.prj},{NB=N6902-N6904/ISO9182/DIN9825 Konus lang fuer Schnellwechsel-Saeule 6532 6902.032.047},{IDNR=6902.032.047},{D1=32},{D3=48},{D4=72},{D5=56},{D6=31},{L2=47},{L3=15},{L4=62},{L5=49},{L6=13},{AGATHON=N6902},{ISO=ISO 9182-4-C 32x47},{DIN=DIN 9825-K 32x47},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.585},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
L6
l6
[mm]
ISO
ISO- 标准
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-标准
ⁿ/ₐ
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.020.037
20
32
56
40
21
37
12
49
39
10
ISO 9182-4-C 20x37
DIN 9825-K 20x37
ok
0.230
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.025.047
25
40
64
48
26
47
12
59
46
13
ISO 9182-4-C 25x47
DIN 9825-K 25x47
ok
0.415
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.030.047
30
48
72
56
31
47
15
62
49
13
ISO 9182-4-C 30x47
DIN 9825-K 30x47
ok
0.620
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.032.047
32
48
72
56
31
47
15
62
49
13
ISO 9182-4-C 32x47
DIN 9825-K 32x47
ok
0.585
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.040.060
40
58
82
66
41
60
15
75
62
13
ISO 9182-4-C 40x60
DIN 9825-K 40x60
ok
0.850
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.050.060
50
70
96
80
51
60
18
78
62
16
ISO 9182-4-C 50x60
DIN 9825-K 50x60
ok
1.355
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6904.050.077
50
70
96
80
51
77
18
95
79
16
ok
1.710
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6902.063.077
63
85
111
95
64
77
18
95
76
19
ISO 9182-4-C 63x77
DIN 9825-K 63x77
ok
2.255
8466.9430
CH
N6902-N6904/ISO9182/DIN98...
6904.063.095
63
85
111
95
64
95
22
117
98
19
ok
2.895
8466.9430
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表