svenska
中文 (繁體)
English
9028240000 - H0,14/12 GR SV
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Lug, conductor sleeve, connector
Cable end sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/40/02/01/9028240000.prj},{NB=9028240000},{MANUID=9028240000},{AAI844=0.140},{BAC477=8},{AAF040=0.000},{AAD931=85369010},{AAO676=9028240000},{AAO663=4008190902001},{PREVIEW=../../../../_pool_/1a/78/90282400009999.png},{MANUTYPEDESC=H0,14/12 GR SV},{DESCSHORT=Wire end ferrule, Standard, 0.14 mm², Stripping length: 10 mm, grey},{DESCLONG=Electrogalvanised copper sleeve for the protection of stripped flexible conductors. Crimping the wire-end ferrule protects the wires and enables permanently stable electrical connections.},{GTIN=4008190902001},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAG117=PP},{AAH324=No},{BAA351=gray},{BAB664=Copper},{BAD696=No},{BAF786=Tin-plated},{URL=URL},{KEYWORD=Wire end ferrule}
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
AAG117
material insulation
ⁿ/ₐ
AAH324
bandware
ⁿ/ₐ
AAI844
nominal cross section
[mm²]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAC477
Shell length
[mm]
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
ⁿ/ₐ
BAF786
Type of surface
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 9028240000
9028240000
H0,14/12 GR SV
Wire end ferrule, Standar...
Electrogalvanised copper ...
4008190902001
Weidmueller Group
PP
No
0.140
gray
Copper
8
No
Tin-plated
0.000
85369010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성