9 way S Cup Male 3,9k Wout
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector Filter
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/161/8483.prj},{NB=09641217247},{MANUID=09641217247},{AAT080=9},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85322400},{PREVIEW=../../../_pool_/de/03/17096422172x7_8_b.tif__web.png},{DESCSHORT=Connector, Solder cup termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin (PCT), Plated steel},{DESCLONG=Connector, Solder cup termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin (PCT), Plated steel, C-filter, 3900 pF ±20% @ ≤100 V, Contacts: 9, Copper alloy},{MANUTYPEDESC=9 way S Cup Male 3,9k Wout},{SUPPLIERALTNO=09 64 121 7247},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAO742=D-Sub},{COO=CZ},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=300},{AAO676=09 64 121 7247},{ORDERUNIT=C62}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09641217247
09641217247
Connector, Solder cup ter...
Connector, Solder cup ter...
9 way S Cup Male 3,9k Wo...
09 64 121 7247
HARTING
56
D-Sub
9
100
100
85322400
CZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성