8M 85 - HTD timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_timing_pulleys/8m/8m_85_asmtab.prj},{NB=40485038},{TYPE=38- 8M- 85F},{CODE=40485038},{T=38},{EXEC=1F},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=102},{DM=75},{DI=},{F=95},{L=105},{D=-},{C=-},{NF=70},{WEIGHT=5.10},{L1=82.5},{MAT=STEEL C45},{DX=0},{NFX=70},{DIX=0},{CX=0},{PPATH=8m_85_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d Ø Bore
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
40485022
22- 8M- 85F
40485022
22
1F
56.02
54.65
60
43
-
95
105
-
-
53
1.60
STEEL C45
40485024
24- 8M- 85F
40485024
24
1F
61.12
59.75
66
45
-
95
105
-
-
69
1.95
STEEL C45
40485026
26- 8M- 85F
40485026
26
1F
66.21
64.85
70
48
-
95
105
-
-
61
2.30
STEEL C45
40485028
28- 8M- 85F
40485028
28
1F
71.30
70.08
75
50
-
95
105
-
-
79
2.60
STEEL C45
40485030
30- 8M- 85F
40485030
30
1F
76.39
75.13
82.5
55
-
95
105
-
-
73
3.10
STEEL C45
40485032
32- 8M- 85F
40485032
32
1F
81.49
80.16
87
60
-
95
105
-
-
76
3.70
STEEL C45
40485034
34- 8M- 85F
40485034
34
1F
86.58
85.22
91
66
-
95
105
-
-
66
4.00
STEEL C45
40485036
36- 8M- 85F
40485036
36
1F
91.67
90.30
97
70
-
95
105
-
-
68
4.70
STEEL C45
40485038
38- 8M- 85F
40485038
38
1F
96.77
95.39
102
75
95
105
-
-
70
5.10
STEEL C45
40485040
40- 8M- 85F
40485040
40
1F
101.86
100.49
106
75
-
95
105
-
-
77
5.40
STEEL C45
40485044
44- 8M- 85F
40485044
44
1F
112.05
110.67
120
75
-
95
105
-
-
75
6.70
STEEL C45
40485048
48- 8M- 85F
40485048
48
1F
122.23
120.86
128
80
-
95
105
-
-
78
7.20
STEEL C45
40485056
56- 8M- 85F
40485056
56
1F
142.60
141.23
150
90
-
95
105
20
-
85
11.48
STEEL C45
40485064
64- 8M- 85F
40485064
64
6F
162.97
161.60
168
100
137
95
95
20
47
90
11.02
STEEL C45
40485072
72- 8M- 85F
40485072
72
6F
183.35
181.97
192
100
158
95
95
20
47
97
13.45
STEEL C45
40485080
80- 8M- 85
40485080
80
5
203.72
202.35
-
110
180
95
95
20
30
-
12.36
CAST-IRON
40485090
90- 8M- 85
40485090
90
5
229.18
227.81
-
110
204
95
95
20
30
-
14.38
CAST-IRON
40485112
112- 8M- 85
40485112
112
5
285.21
283.83
-
110
254
95
95
24
30
-
18.66
CAST-IRON
40485144
144- 8M- 85
40485144
144
5
366.69
365.32
-
110
336
95
95
24
30
-
23.00
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성