피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
8M 20 - HTD taper lock timing pulleys "phosphated"
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD taper lock timing pulleys
8M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_taper_lock_timing_pulleys/8m/8m_20_asmtab.prj},{NB=41420038},{TYPE=TL 38- 8M- 20},{CODE=41420038},{T=38},{EXEC=2F},{BUSH=1610},{BM=42},{DP=96.77},{DE=95.39},{DF=102},{DM=-},{DI=72},{F=28},{S=25},{P=3},{NF=70},{WEIGHT=0.82},{MAT=STEEL C45},{NFX=70},{DMHX=0},{DIX=72},{DFFX=102},{F1=0.00},{F2=0.00},{DI2=82.50},{DI3=53.570},{D3B=53.980},{DH1B=14.50},{D100B=9.90},{THB=9.5250},{D1B=57.00},{PPATH=8m_20_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
ⁿ/ₐ
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
41420022
TL 22- 8M- 20
41420022
22
2F
1008
25
56.02
54.65
60
-
37
28
22
6
53
0.25
STEEL C45
41420024
TL 24- 8M- 20
41420024
24
2F
1108
28
61.12
59.75
66
-
44
28
22
6
69
0.30
STEEL C45
41420026
TL 26- 8M- 20
41420026
26
2F
1108
28
66.21
64.85
70
-
45
28
22
6
61
0.36
STEEL C45
41420028
TL 28- 8M- 20
41420028
28
2F
1108
28
71.30
70.08
75
-
50
28
22
6
79
0.45
STEEL C45
41420030
TL 30- 8M- 20
41420030
30
2F
1108
28
76.39
75.13
82.5
-
58
28
22
6
73
0.55
STEEL C45
41420032
TL 32- 8M- 20
41420032
32
2F
1610
42
81.49
80.16
87
-
63
28
25
3
76
0.43
STEEL C45
41420034
TL 34- 8M- 20
41420034
34
2F
1610
42
86.58
85.22
91
-
64
28
25
3
66
0.57
STEEL C45
41420036
TL 36- 8M- 20
41420036
36
2F
1610
42
91.67
90.30
97
-
68
28
25
3
68
0.70
STEEL C45
41420038
TL 38- 8M- 20
41420038
38
2F
1610
42
96.77
95.39
102
-
72
28
25
3
70
0.82
STEEL C45
41420040
TL 40- 8M- 20
41420040
40
2F
1610
42
101.86
100.49
106
-
76
28
25
3
77
1.10
STEEL C45
41420044
TL 44- 8M- 20
41420044
44
5F
2012
50
112.05
110.67
120
92
-
28
32
4
75
1.20
STEEL C45
41420048
TL 48- 8M- 20
41420048
48
5F
2012
50
122.23
120.86
128
96
-
28
32
4
78
1.65
STEEL C45
41420056
TL 56- 8M- 20
41420056
56
5F
2012
50
142.60
141.23
150
110
-
28
32
4
85
2.50
STEEL C45
41420064
TL 64- 8M- 20
41420064
64
6F
2012
50
162.97
161.60
168
110
137
28
32
4
90
2.60
STEEL C45
41420072
TL 72- 8M- 20
41420072
72
6F
2012
50
183.35
181.97
192
110
158
28
32
4
97
3.40
STEEL C45
41420080
TL 80- 8M- 20
41420080
80
7
2012
50
203.72
202.35
-
110
180
28
32
4
-
3.60
CAST-IRON
41420090
TL 90- 8M- 20
41420090
90
7
2012
50
229.18
227.81
-
110
204
28
32
4
-
4.10
CAST-IRON
41420112
TL 112-8M- 20
41420112
112
7
2517
60
285.21
283.83
-
125
254
28
45
17
-
4.57
CAST-IRON
41420144
TL 144- 8M- 20
41420144
144
13
2517
60
366.69
365.32
-
125
336
28
45
12
-
5.00
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성