8876 - HBS Schweisselemente Tellerstifte Typ ISO nicht isoliert Stahl 4.8
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/schweiss_tellerstifte_typ_iso_4_8.prj},{NB=SFS 626305},{ARTNR=626305},{FN=FN8876},{TYP=F4},{MARKE=HBS},{LM=49270191},{MTK=HBS TelSti ISO-Plus n.isol znb,2,7x19,1},{LTEXT1=HBS Tellerstifte ISO-Plus nicht isoliert},{LTEXT2=Stahl 4.8 verzinkt blau},{LTEXT4=2,7x19,1 Kopf Ø 30},{D1=2.7},{L=19.1},{D2=38},{PV=C},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MTK
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
D2
Kopf Ø
[mm]
PV
Produktverfügbarkeit
ⁿ/ₐ
SFS 626291
626291
FN8876
F4
HBS
49200100
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x9,5 Kopf Ø 30
2.0
9.5
30
C
SFS 626292
626292
FN8876
F4
HBS
49200130
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x12,7 Kopf Ø 30
2.0
12.7
30
C
SFS 626293
626293
FN8876
F4
HBS
49200190
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x19,1 Kopf Ø 30
2.0
19.1
30
C
SFS 626294
626294
FN8876
F4
HBS
49200220
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x22,2 Kopf Ø 30
2.0
22.2
30
C
SFS 626295
626295
FN8876
F4
HBS
49200250
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x25,4 Kopf Ø 30
2.0
25.4
30
C
SFS 626296
626296
FN8876
F4
HBS
49200290
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x28,6 Kopf Ø 30
2.0
28.6
30
C
SFS 626297
626297
FN8876
F4
HBS
49200350
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x34,9 Kopf Ø 30
2.0
34.9
30
C
SFS 626298
626298
FN8876
F4
HBS
49200380
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x38,1 Kopf Ø 30
2.0
38.1
30
C
SFS 626299
626299
FN8876
F4
HBS
49200410
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x41,3 Kopf Ø 30
2.0
41.3
30
C
SFS 626300
626300
FN8876
F4
HBS
49200480
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x47,6 Kopf Ø 30
2.0
47.6
30
C
SFS 626301
626301
FN8876
F4
HBS
49200510
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x50,8 Kopf Ø 30
2.0
50.8
30
C
SFS 626302
626302
FN8876
F4
HBS
49200540
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2x54 Kopf Ø 30
2.0
54.0
30
C
SFS 626303
626303
FN8876
F4
HBS
49270101
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x9,5 Kopf Ø 30
2.7
9.5
38
C
SFS 626304
626304
FN8876
F4
HBS
49270131
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x12,7 Kopf Ø 30
2.7
12.7
38
C
SFS 626305
626305
FN8876
F4
HBS
49270191
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x19,1 Kopf Ø 30
2.7
19.1
38
C
SFS 626306
626306
FN8876
F4
HBS
49270221
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x22,2 Kopf Ø 30
2.7
22.2
38
C
SFS 626307
626307
FN8876
F4
HBS
49270251
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x25,4 Kopf Ø 30
2.7
25.4
38
C
SFS 626308
626308
FN8876
F4
HBS
49270291
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x28,6 Kopf Ø 30
2.7
28.6
38
C
SFS 626309
626309
FN8876
F4
HBS
49270351
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x34,9 Kopf Ø 30
2.7
34.9
38
C
SFS 626310
626310
FN8876
F4
HBS
49270381
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x38,1 Kopf Ø 30
2.7
38.1
38
C
SFS 626311
626311
FN8876
F4
HBS
49270411
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x41,3 Kopf Ø 30
2.7
41.3
38
C
SFS 626312
626312
FN8876
F4
HBS
49270481
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x47,6 Kopf Ø 30
2.7
47.6
38
C
SFS 626313
626313
FN8876
F4
HBS
49270511
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x50,8 Kopf Ø 30
2.7
50.8
38
C
SFS 626314
626314
FN8876
F4
HBS
49270541
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x54 Kopf Ø 30
2.7
54.0
38
C
SFS 626315
626315
FN8876
F4
HBS
49270641
HBS TelSti ISO-Plus n.iso...
HBS Tellerstifte ISO-Plus...
Stahl 4.8 verzinkt blau
2,7x63,5 Kopf Ø 30
2.7
63.5
38
C
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HBS86 - Helical Gears - 1.25 Module - 10mm Bore - Stainless Steel 1.4305 - ...
WMBerg
06.06.2023
8879 - HBS Isoliernägel rostfrei A2-50 (1.4301/03)
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성