您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
881 - DIN 376~ GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_881.prj},{NB=881 14.288},{J21=881 14.288},{A22=0.562},{A3=2.117},{A4=12},{A8=9.000},{B1=21},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.073},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008810142880},{ID12100=0},{A6=12.000},{B4=4.234},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=3},{D3=40},{D4=53.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E GBO 9/16-12 UNC N40 DIN374 FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=UNC},{A24= 9/16},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008810142880.dxf},{ID10003=9008810142880.stp},{ID10004=9008810142880_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
881 11.113
881 11.113
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 7/16-14 UNC N40...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.438
7/16
1.814
14
2 B
6.200
18
42
100
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
R
0.043
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
881 12.700
881 12.700
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 1/2 -13 UNC N40...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.500
1/2
1.954
13
2 B
7.000
20
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.054
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
881 14.288
881 14.288
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 9/16-12 UNC N40...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.562
9/16
2.117
12
2 B
9.000
21
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.073
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
881 15.875
881 15.875
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 5/8 -11 UNC N40...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.625
5/8
2.309
11
2 B
9.000
24
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
R
0.087
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
881 19.050
881 19.050
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 3/4 -10 UNC N40...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.750
3/4
2.540
10
2 B
11.000
25
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
R
0.136
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
881 22.225
881 22.225
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 7/8 - 9 UNC N40...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.875
7/8
2.822
9
2 B
14.500
28
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.248
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
881 25.400
881 25.400
GEWINDEBOHRER
HSS-E GBO 1 - 8 UNC N40 D...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
1.000
1
3.175
8
2 B
14.500
32
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.299
R
C
HSS-E
0
OHNE
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表