87701
Molex
PCB Receptacles
1.27mm
Serial ATA
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/1_27mm/serial_ata/87701.prj},{NB=877011001},{SHA256=RE39rckbno95J1cAoE21anwb9XUIg65xbsrH9NxX8P8=},{INAME=00007__877011001},{PN=877011001},{DESC=1.27mm Pitch Serial ATA Host Receptacle, Press-fit, Vertical, Standard Height, 0.76µm Gold (Au) Selective, 22 Circuits, Lead-Free},{CIRCUITS=22},{CURRENT=1.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
877011001
877011001
1.27mm Pitch Serial ATA H...
22
1.5
Gold
2
Vertical
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성