svenska
中文 (繁體)
English
8432250000 - WTZ4 PT100/4 V 0-10V
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Temperature transmitter
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/01/29/8432250000.prj},{NB=8432250000},{MANUID=8432250000},{BAA039=55},{BAB479=-200},{BAB480=850},{BAB577=112.400},{BAF016=12.500},{AAF040=0.127},{AAD931=85043129},{AAO676=8432250000},{AAO663=4032248110407},{PREVIEW=../../../../_pool_/8b/8c/84322100009999.png},{MANUTYPEDESC=WTZ4 PT100/4 V 0-10V},{DESCSHORT=Temperature transducer, PT100, 2-/3-/4-wire connection technology, Configurable, Input: Temperature, PT100 (4- wire) Output: 0-10 V},{DESCLONG=Transmitter for converting the input signals of temperature sensors into standardized analogue measurement values.},{GTIN=4032248110407},{MANUNAME=Weidmueller Group},{ABE313=No},{ABE314=No},{ABE315=No},{BAD484=Yes},{BAD715=Yes},{BAD792=0 V ... 10 V},{URL=URL}
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
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
ⁿ/ₐ
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
ⁿ/ₐ
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
ⁿ/ₐ
BAA039
max. ambient temperature
[°C]
BAB479
lower range-limit of temperature/RTD input
[°C]
BAB480
upper range-limit of temperature/RTD input
[°C]
BAB577
depth
[mm]
BAD484
Output signal can be configured
ⁿ/ₐ
BAD715
suitable for series installation
ⁿ/ₐ
BAD792
analog output
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 8432250000
8432250000
WTZ4 PT100/4 V 0-10V
Temperature transducer, P...
Transmitter for convertin...
4032248110407
Weidmueller Group
No
No
No
55
-200
850
112.400
Yes
Yes
0 V ... 10 V
12.500
0.127
85043129
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성