811, 812, 893 (Bearings)
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Cylindrical Roller Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/cylindrical_roler_thrust_b/nrb_crtb_811_asmtab.prj},{NB=81213T2},{IDNR=},{ORDER=81213T2},{SD=65},{D=100},{D2=100},{D1=67},{T=27},{R=1.0},{CA=130000},{COA=385000},{CU=47000},{CAF=13300},{COAF=39500},{LSG=730},{LSO=2900},{MASS=0.772},{EB=69.000},{EA=97.000},{DA1=93},{DB=71},{RAS=1},{B=8.000},{DW=11.000},{DC=100},{DC12=65},{VERS=1},{VERS1=2},{PPATH=nrb_crtb_811_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
CA
Basic load ratings dynamic
[N]
COA
Basic Static Load Rating static
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[kg]
81100T2
81100T2
10
24
24
10
9
0.3
10800
21500
2450
3400
13000
0.020
81101T2
81101T2
12
26
26
12
9
0.3
11500
23900
2720
3000
12000
0.022
81102T2
81102T2
15
28
28
16
9
0.3
12200
26800
3250
2800
11000
0.024
81103T2
81103T2
17
30
30
18
9
0.3
12700
29000
3550
2500
10000
0.028
81104T2
81104T2
20
35
35
21
10
0.3
20200
46500
5650
2100
8500
0.039
81105T2
81105T2
25
42
42
26
11
0.6
27300
68000
8250
1800
7000
0.059
81106T2
81106T2
30
47
47
32
11
0.6
27800
72500
8850
1500
6000
0.066
81206T2
81206T2
30
52
52
32
16
0.6
53000
129000
15700
1500
6000
0.141
89306
89306
30
60
60
32
18
1.0
54000
166000
20200
1300
5000
0.249
81107T2
81107T2
35
52
52
37
12
0.6
31000
87000
10600
1400
5500
0.085
81207T2
81207T2
35
62
62
37
18
1.0
54500
139000
17000
1200
4900
0.230
89307
89307
35
68
68
37
20
1.0
66500
214000
26100
1200
4600
0.351
81108T2
81108T2
40
60
60
42
13
0.6
43000
121000
14800
1200
4800
0.118
81208T2
81208T2
40
68
68
42
19
1.0
74500
190000
23200
1100
4400
0.266
89308
89308
40
78
78
42
22
1.0
85000
277000
34000
1000
4000
0.507
81109T2
81109T2
45
65
65
47
14
0.6
45500
135000
16500
1100
4400
0.144
81209T2
81209T2
45
73
73
47
20
1.0
82000
222000
27000
1000
4100
0.318
89309
89309
45
85
85
47
24
1.0
102000
345000
42000
900
3600
0.660
81110T2
81110T2
50
70
70
52
14
0.6
48500
150000
18300
1000
4000
0.158
81210T2
81210T2
50
78
78
52
22
1.0
85000
238000
29000
950
3800
0.384
89310
89310
50
95
95
52
27
1.1
125000
445000
54000
800
3200
0.932
81111T2
81111T2
55
78
78
57
16
0.6
62500
215000
26200
900
3600
0.242
81211T2
81211T2
55
90
90
57
25
1.0
121000
340000
41500
830
3300
0.618
89311
89311
55
105
105
57
30
1.1
158000
570000
69500
730
2900
1.26
81112T2
81112T2
60
85
85
62
17
1.0
69000
215000
26200
830
3300
0.288
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Type AXK(Needle Roller with Thrust Cage)
NTN Corporation
17.10.2023
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
K811,K812,K893 (Cylindrical roller with the thrust cage)
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
WS811,WS812,WS893 (Inner rings)
NTN Corporation
17.10.2023
RNA48,RNA49,RNA59,RNA69,NK (No Inner Ring)
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Open type
NTN Corporation
17.10.2023
Metric system sizes
NTN Corporation
17.10.2023
K,K..T2,K..S,KJ..S,KMJ,KMJ..S,K..ZW,KV..S,K..L1
NTN Corporation
17.10.2023
Type AS (Washer)
NTN Corporation
17.10.2023
GS811,GS812,GS893 (Outer rings)
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Contact Sealed type LLU
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성