800F Momentary 3-Position Push-Pull Mushroom Operator Non-Illuminated Push Buttons - 800F Momentary 3-Position Push-Pull Mushroom Operator Non-Illuminated Push Buttons
Rockwell Automation
Push Buttons
22,5 mm, 800F Mushroom and Emergency Stop Operators
Powered by
CAD모델 선택
{rockwellautomation/push_buttons/22mm_800f_mashroom_and_eso/800f_3p_push_pull_mushroom_non_illuminated.prj},{NB=800FM-MM42E3},{DESC=22.5 mm Momentary 3-Position Push-Pull Mushroom Operator Non-Illuminated Push Buttons},{A=M - Round Metal Operator (IP65, Type 4/13)},{B=Non-Illuminated},{C=MM},{D=4 - 40 mm plastic},{E=2},{F=E3 - 3-Position},{H=53.220},{L=40.130},{W=40.130}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
A
Operator Construction
ⁿ/ₐ
B
Operator Type
ⁿ/ₐ
D
Cap Size
ⁿ/ₐ
F
Positions
ⁿ/ₐ
800FM-MM42E3
800FM-MM42E3
22.5 mm Momentary 3-Posit...
M - Round Metal Operator ...
Non-Illuminated
4 - 40 mm plastic
E3 - 3-Position
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성