8.9 - Steel strip
voestalpine
8. Cover plates
Powered by
CAD모델 선택
{voest/08_deckplatten/leiste_stahl.prj},{NB=VA_Platte_62551},{IDENTNR=62551},{WERKSTOFF=Stahl},{L1=500},{B=85},{B1=60},{L2=50},{L3=130},{L4=250},{L4X=250},{L5=370},{L5X=370},{L6=450},{L6X=450},{L7=175},{L8=325},{L8X=325},{L9=475},{L9X=475},{STK=5},{ZS=M20x60},{GLEITPLATTE=18214 (2x)},{VW1=39D890/57},{GEWICHT=13.80},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
±0.2
[mm]
L4
±0.2
[mm]
L5
±0.2
[mm]
L6
±0.2
[mm]
L7
±0.2
[mm]
L8
±0.2
[mm]
L9
±0.2
[mm]
STK
Number of screwholes
[Stk]
ZS
Cheese head screw DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
62500
62500
Steel
160
85
60
45
115
135
2
M20x60
62506
62506
Steel
200
85
60
45
155
175
2
M20x60
62508
62508
Steel
250
85
60
45
125
205
100
150
225
3
M20x60
62510
62510
Steel
300
85
60
45
150
255
75
125
275
3
M20x60
62512
62512
Steel
350
85
60
45
175
305
135
215
325
3
M20x60
62502
62502
Steel
400
85
60
45
125
200
275
355
175
225
375
5
M20x60
62550
62550
Steel
450
85
60
50
130
225
320
400
175
275
425
5
M20x60
62551
62551
Steel
500
85
60
50
130
250
370
450
175
325
475
5
M20x60
62549
62549
Steel
160
125
75
45
115
135
2
M20x60
62507
62507
Steel
200
125
75
45
155
175
2
M20x60
62509
62509
Steel
250
125
75
45
125
205
100
150
225
3
M20x60
62511
62511
Steel
300
125
75
45
150
255
75
125
275
3
M20x60
62501
62501
Steel
350
125
75
45
175
305
135
215
325
3
M20x60
62503
62503
Steel
400
125
75
45
125
200
275
355
175
225
375
5
M20x60
62504
62504
Steel
450
125
75
50
130
225
320
400
175
275
425
5
M20x60
62505
62505
Steel
500
125
75
50
130
250
370
450
175
325
475
5
M20x60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성