8-70
KEMMLER
DIN69871
CNC-Drill chuck
40
CNC-Bohrfutter SK 40-0,5
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/din69871/cnc-drill20chuck/40/cnc-bohrfutter20sk2040-02c5/8-70.prj},{NB=402.15.08},{PREVIEW=402.15.08_1.png},{IDNR=402.15.08},{PRODDES=CNC-Bohrfutter SK 40-0,5/8-70 DIN 69871 AD},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=23},{DF=63.55},{LPR=70},{OAL=138.4},{CCTMS=SKG},{CCFMS=11},{THSZMS=M16},{DMM=40},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0080},{DCONN=0.5},{LSCX=24},{WT=1},{BD2=36},{LBD2=37.5},{DCONUD=0.5},{DCONX=8},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001005979},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
LSCX
Einspannlänge, max.
[mm]
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BD2
Körperdurchmesser 2
[mm]
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
[mm]
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
[mm]
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
[mm]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
402.15.08
402.15.08
CNC-Bohrfutter SK 40-0,5/...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
DIN69871
23
63.55
70
138.4
SKG
11
M16
40
ZYL
0080
0.5
24
1
36
37.5
0.5
8
6.3
15000
KEMMLER
4250001005979
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1025 - DIN 6539 RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
1137 - WN SCHWEIßPUNKTBOHRER
Gühring
11.02.2021
EF-Drill DIN 6537 K AK DIN 6535 - HA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
B
KEMMLER
02.11.2020
Gewindeschneidfutter Synchro SK40 - M3-M33 (ER40)
KEMMLER
02.11.2020
13-99 DIN 2080
KEMMLER
11.03.2021
16-112 DIN 69893-A
KEMMLER
11.03.2021
41091 - NC vice jaw width 125 mm
norelem
30.05.2024
K1238 - NC vice jaw width 125 mm
KIPP
27.05.2024
41194 - Stationary 3-jaw steel chuck
norelem
30.05.2024
ROTA NCK plus - With Fine serration
SCHUNK
05.03.2024
ROTA NC plus 2 - Power Lathe Chucks with Through-hole
SCHUNK
05.03.2024
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - Hydraulic ...
SCHUNK
27.05.2024
13-90
KEMMLER
02.11.2020
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表