755321 - DSPK 75K
Blickle
Spurkranz-Räder und -Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/spurkranz/755321.prj},{NB=755321},{MANUID=755321},{RADDURCHM=75},{RADBREITE=22},{TRAGF4KMH=250},{WEIGHT=0.580},{TEMPMAX=120},{TEMPMIN=-20},{DSPK_75K=../_pool_/4a/89/dspk_75k_755321.png},{DESCSHORT=DSPK 75K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
755321
755321
DSPK 75K
4047526106270
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
75
22
Kugellager
250
0.580
Metall
Vergütungsstahl
Doppelspurkranzrad
silber
120
-20
190–230 HB
ja
nein
ja
ja
nein
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
754300 - DSPKGSPO 75K
Blickle
10.10.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklass...
Fabory
21.04.2022
268367 - DSPK 120K
Blickle
10.10.2023
937580 - DSPK 75/15K
Blickle
10.10.2023
755325 - DSPK 50K
Blickle
10.10.2023
762-3000 - e!DISPLAY 7300T WP – Web Panel – Bilddiagonale 4.3“
WAGO
14.07.2023
NPQE-X - X-Steckverbindung
Festo
26.09.2023
268375 - DSPK 125K
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성