745 - DIN 6539 RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_745.prj},{NB=745 9.920},{J21=745 9.920},{A11=9.920},{C12=1},{B3=60},{B4=42.000},{B5=89},{B6=55},{B71=89},{C3=9.920},{D1=3},{D7=0.065},{E1=150},{B7=1.400},{C4=34},{D3=28},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007450099200},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=390},{C33=-0.009},{D4=58.600},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM DREISCHNEIDER 9,920 DIN 6539RN K10 Z},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 6539},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL03900125h$06},{J61=ZYL01R3906h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007450099200.dxf},{ID10003=9007450099200.stp},{ID10004=9007450099200_prop.xml},{ID10005=A_9007450099200.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
745 9.920
745 9.920
RATIOBOHRER
VHM DREISCHNEIDER 9,920 D...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
9.920
ZYL
1
60
42.000
89
55
89
9.920
h6
3
DIN4000-81
0.065
150
R
HF-K
OHNE
1.400
34
R
28
0
1
ZYL03900125h$06
ZYL01R3906h$06
745 12.500
745 12.500
RATIOBOHRER
VHM DREISCHNEIDER 12,500 ...
GG
DK460UF
DIN 6539
BVB
12.500
ZYL
1
70
48.400
102
65
102
12.500
h6
3
DIN4000-81
0.117
150
R
HF-K
OHNE
1.700
37
R
28
0
1
ZYL01250105h$06
ZYL01G1250,000h$06
745 13.400
745 13.400
RATIOBOHRER
VHM DREISCHNEIDER 13,400 ...
GG
VHM
DIN 6539
BVB
13.400
ZYL
1
71
48.000
107
66
107
13.400
h6
3
DIN4000-81
0.143
150
R
HF-K
OHNE
1.800
41
R
28
0
1
ZYL01340105h$06
ZYL01G1340,000h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表