피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Saddle, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060, seamless
Huelsen
Saddles
Saddles Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/11_sattelstutzen/1_aluminium/sattelstutzen_733.prj},{NB=7330060050098},{ARTNR=7330060050098},{DN=50},{D1=60},{D2=60},{S2=5},{L=98},{H=40},{R=20},{GEW=0.149},{PG=Sattelstutzen},{PUG=Sattelstutzen zum Schweissen},{AUS=nahtlos},{NORM=Werksstandard},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 755},{WERK3=EN AW 6060},{R1=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø Pipe
[mm]
D2
Outside Ø
[mm]
S2
Wall Thickness
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
7330031030056
7330031030056
25
31
31
3
56
22
12
0.025
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330038030062
7330038030062
32
38
38
3
62
30
13
0.040
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330046030077
7330046030077
40
46
46
3
77
35
15
0.058
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330056030095
7330056030095
50
56
56
3
95
40
20
0.084
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330060050098
7330060050098
50
60
60
5
98
40
20
0.149
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330076030134
7330076030134
65
76
76
3
134
50
25
0.149
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330089040150
7330089040150
80
89
89
4
150
60
30
0.276
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330108040182
7330108040182
100
108
108
4
182
65
40
0.382
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330133040230
7330133040230
125
133
133
4
230
85
50
0.605
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
7330160050275
7330160050275
150
160
160
5
275
95
60
1.045
Saddle, Aluminium acc. to...
Saddles
Saddles to welding
seamless
Company Standard
Aluminium, EN 755, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성