피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
ISO straight fitting,Compact, male,nickel plated brass - Sealtite Fittings
Anamet Europe
Sealtite conduit systems
Sealtite fittings brass nickel plated
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/1_sealtite_conduit_systems/1b_sealtite_fittings_npb/fam_1_sc_iso_cu_zn.prj},{NB=712.063.0},{CNSORDERNO=712.063.0},{T=M63x1.5},{ST=2\"},{T1=72.000},{TP=1.000},{T2=70.773},{ID=47.9},{A=52},{B=16},{CSW=76},{C=83.6},{LC=21.5},{LC1=11.0},{ESW=72},{E=78.5},{LE=6.0},{CNSQUANTITY=2},{WEIGHT=0.782},{CNSMAT=Messing-vernickelt},{INFO=PDF Info},{GEWX=63}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ST
Size
[인치]
ID
Min. Internal Diameter
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
LC1
Length
[mm]
ESW
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
LE
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
712.014.0
712.014.0
M20x1.5
5/16"
8.3
31
10
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.430
13.330
Nickel plated brass
712.015.0
712.015.0
M16x1.5
5/16"
8.3
31
10
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.420
13.020
Nickel plated brass
712.016.0
712.016.0
M16x1.5
3/8"
10.6
31
10
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.400
12.400
Nickel plated brass
712.017.0
712.017.0
M20x1.5
3/8"
10.6
31
10
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.410
12.710
Nickel plated brass
712.020.0
712.020.0
M20x1.5
1/2"
14.0
32
10
29
31.6
13.0
5.5
27
29.4
4.0
10
0.450
14.400
Nickel plated brass
712.025.0
712.025.0
M25x1.5
3/4"
19.1
33
10
35
38.2
13.4
5.9
33
36.0
4.5
5
0.340
11.220
Nickel plated brass
712.032.0
712.032.0
M32x1.5
1"
24.3
36
12
45
49.5
14.0
6.5
42
45.4
5.0
5
0.595
21.420
Nickel plated brass
712.040.0
712.040.0
M40x1.5
1.1/4"
32.7
40
13
53
58.3
17.0
8.5
50
54.5
5.0
2
0.330
13.200
Nickel plated brass
712.050.0
712.050.0
M50x1.5
2"
37.4
46
14
62
68.2
19.0
10.0
58
63.2
6.0
2
0.516
23.736
Nickel plated brass
712.063.0
712.063.0
M63x1.5
2"
47.9
52
16
76
83.6
21.5
11.0
72
78.5
6.0
2
0.782
40.664
Nickel plated brass
712.016.1
712.016.1
M16x1.5
3/8''
11.0
31
10
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.390
12.090
Nickel plated brass
712.017.1
712.017.1
M20x1.5
3/8''
11.0
31
10
26
28.3
12.5
5.5
24
26.2
4.0
10
0.400
12.400
Nickel plated brass
712.020.1
712.020.1
M20x1.5
1/2''
14.5
32
10
29
31.6
13.0
5.5
27
29.4
4.0
10
0.440
14.080
Nickel plated brass
712.025.1
712.025.1
M25x1.5
3/4''
19.4
33
10
35
38.2
13.4
5.9
33
36.0
4.5
5
0.660
21.780
Nickel plated brass
712.032.1
712.032.1
M32x1.5
1''
24.7
36
12
45
49.5
14.0
6.5
42
45.4
5.0
5
1.170
42.120
Nickel plated brass
712.040.1
712.040.1
M40x1.5
1.1/4''
33.3
40
13
53
58.3
17.0
8.5
50
54.5
5.0
2
1.600
64.000
Nickel plated brass
712.050.1
712.050.1
M50x1.5
1.1/2''
38.0
46
14
62
68.2
19.0
10.0
58
63.2
6.0
2
2.530
116.380
Nickel plated brass
712.063.1
712.063.1
M63x1.5
2''
49.0
52
16
76
83.6
21.5
11.0
72
78.5
6.0
2
3.860
200.720
Nickel plated brass
712.075.1
712.075.1
M75x1,5
2.1/2"
60.7
62
20
90
99.0
27.0
15.0
85
92.7
8.0
2
3.740
231.880
Nickel plated brass
712.090.1
712.090.1
M90x1.5
3"
75.5
70
24
108
118.0
28.0
16.5
102
111.0
9.0
2
5.350
374.500
Nickel plated brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성