6v - 6v valve
BLCH
valve
6v
Powered by
CAD모델 선택
{blch/valve/6v/6v_valve.prj},{NB=6V210-08-24V},{SPECIFICATIONS=6V},{POSITION=},{SERIES=2},{TW=10},{TYPES=},{CALIBER=08},{VOLTAGE=24V},{WIRING=},{INTERFACE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SPECIFICATIONS
Specifications
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
K2
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
6V210-08-24V
6V
104.00
41.30
35
22
20
10.5
4.2
38
17
3.3
G1/4
1/8
3
0
36
20.20
21
36.5
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성