카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
66CB - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, plain bore
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66wheels/66_cb.prj},{NB=661104},{COD=661104},{D=150},{F=40},{DD=20},{L=59},{SL=600},{RR=240},{LC=400},{W=0.45},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
661101
661101
80
25
12
39
225
100
150
0.10
661102
661102
100
30
12
44
300
135
200
0.16
661103
661103
125
30
15
44
400
150
250
0.25
661104
661104
150
40
20
59
600
240
400
0.45
661105
661105
175
40
20
59
680
270
470
0.62
661106
661106
200
50
20
59
800
300
600
0.78
661206
661206
200
50
25
59
800
300
600
0.75
661108
661108
250
60
25
88
1200
400
1000
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성