카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
661 - Pneumatic Seals
Hallite
Pneumatic Seals
661
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/pneumatic_seals/661/mm/661m.prj},{NB=HALLITE 4591400},{CNSORDERNO=4591400},{DD2=28},{DD1=32},{TOL1=+0.00 / -0.10},{D1=42},{TOL2=+0.16 / +0.00},{D2=32.6},{TOL3=+0.16 / +0.00},{D3=34},{TOL4=+0.16 / +0.00},{L1=6.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance h10
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H11
[mm]
D2
Bearing Housing Diameter ØD2
[mm]
TOL3
Tolerance H11
[mm]
D3
Gland Bore Diameter ØD3
[mm]
TOL4
Tolerance H11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4574800
4574800
7
10
+0.00 / -0.06
18
+0.13 / +0.00
10.5
+0.11 / +0.00
12
+0.11 / +0.00
4.8
HALLITE 4558500
4558500
13
16
+0.00 / -0.07
24
+0.13 / +0.00
16.5
+0.11 / +0.00
18
+0.13 / +0.00
4.8
HALLITE 4574900
4574900
18
22
+0.00 / -0.08
30
+0.13 / +0.00
22.5
+0.13 / +0.00
24
+0.13 / +0.00
4.8
HALLITE 4574400
4574400
24
28
+0.00 / -0.09
38
+0.13 / +0.00
28.6
+0.13 / +0.00
30
+0.16 / +0.00
6.0
HALLITE 4591400
4591400
28
32
+0.00 / -0.10
42
+0.16 / +0.00
32.6
+0.16 / +0.00
34
+0.16 / +0.00
6.0
HALLITE 4574500
4574500
34
38
+0.00 / -0.10
48
+0.16 / +0.00
38.6
+0.16 / +0.00
40
+0.16 / +0.00
6.0
HALLITE 4558600
4558600
46
50
+0.00 / -0.12
60
+0.19 / +0.00
50.6
+0.19 / +0.00
52
+0.19 / +0.00
6.0
HALLITE 4574600
4574600
56
60
+0.00 / -0.12
74
+0.19 / +0.00
60.6
+0.19 / +0.00
63
+0.19 / +0.00
8.4
HALLITE 4576000
4576000
66
70
+0.00 / -0.12
84
+0.22 / +0.00
70.6
+0.19 / +0.00
73
+0.19 / +0.00
8.4
HALLITE 4574700
4574700
76
80
+0.00 / -0.14
94
+0.22 / +0.00
80.6
+0.22 / +0.00
83
+0.22 / +0.00
8.4
HALLITE 4582700
4582700
96
100
+0.00 / -0.14
114
+0.22 / +0.00
100.6
+0.22 / +0.00
103
+0.22 / +0.00
8.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
607 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
Rod seal Type ARUP - Rod seal Type ARUP from Polyurethan
Trelleborg
21.07.2023
605
Hallite
05.03.2024
609 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
667 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
800 - Swivel Seals
Hallite
02.06.2023
80 - Swivel Seals
Hallite
05.03.2024
310 - Swivel Seals
Hallite
02.06.2023
831 - Wipers
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성