目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6590...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6590_asmtab.prj},{NB=6590 6(10.5)},{IDNR=},{MOD=6590 6},{HUB1=10.5},{A=6},{B=M14x1},{BNDM=14.000},{BKDM=12.917},{F=12.5},{L=33.0},{N=16.0},{MAX=10.5},{SW=17},{SW1=17},{T=20.0},{INFO=Infotext},{D1=19.620},{L1=4.000},{PPATH=mod_6590_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
MAX
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
6590 4
6590 4
4
M10x1
8.8
29.0
14.0
10.5
14
14
20.0
6590 5
6590 5
5
M12x1
9.8
31.0
15.0
10.5
17
17
20.0
6590 6
6590 6
6
M14x1
12.5
33.0
16.0
10.5
17
17
20.0
6590 8
6590 8
8
M16x1
14.5
36.0
17.5
11.5
19
19
21.0
6590 10
6590 10
10
M18x1
16.3
41.5
20.2
13.0
22
22
23.5
6590 12
6590 12
12
M20x1
18.8
39.5
19.2
14.5
24
24
25.0
6590 14
6590 14
14
M22x1
20.5
41.5
20.2
17.5
27
27
30.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表