카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
65 GH SRP/PT FR - "TR" polyurethane wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket type "PT" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
65GH - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, cast iron centre, medium-heavy duty brackets type (PT)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie65gh/65gh_pt/65gh_srp_pt_fr_asmtab.prj},{NB=658314 1},{BR=3},{D=150},{F=35},{H=200},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=490},{LC1=390},{DD=20},{TG=1},{L1=85},{COD1=657444},{COD2=658414},{COD3=658314},{L=60},{W=4.52},{DDX=20.000},{FX=35},{PPATH=srp_pt_fr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 4km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
658314PF
658314
150
35
200
140x110
105x80
11
70
126
490
390
4.52
658305PF
658305
175
35
225
140x110
105x80
11
70
126
650
520
4.99
658306PF
658306
200
45
250
140x110
105x80
11
70
126
900
800
6.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성