피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6407 - Servo-assisted 2/2-way piston valve
Buerkert
Products (A - Z)
6407
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6407/6407.prj},{NB=6407-332170-Servogesteuertes 2/2 Wege Kolbenventil},{BUNR=332170},{PPATH=6407sbl.prj},{DN=25.000},{LTA=G 1},{LTAS=86},{GWL=18.000},{WKST=MS},{DWST=PTFE / Graphit},{SPFR=024/50},{KV=10.000},{PN=0 - 10},{DWKST=MS},{SAS=U5},{SG=42},{EX=},{GSD=},{CNSMASSEXACT=2.060},{V1=SG=k},{SE=Plan},{DS=1},{VA=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
LTAS
LTA key
ⁿ/ₐ
GWL
Thread length
ⁿ/ₐ
WKST
Material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
SPFR
voltage / frequency
[V/Hz]
KV
kv value water
[m3/h]
PN
Pressure range
ⁿ/ₐ
DWKST
Cover material
ⁿ/ₐ
SAS
nterface coil
ⁿ/ₐ
SG
Coil size
ⁿ/ₐ
EX
Electrical connection
ⁿ/ₐ
GSD
Gerätesteckdose
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SE
Plug end
ⁿ/ₐ
6407-320856-Servo-assiste...
320856
13.000
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / Graphit
230/50
3.700
0 - 10
MS
U5
42
1.076
Plan
6407-320857-Servo-assiste...
320857
20.000
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / Graphit
230/50
5.600
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320858-Servo-assiste...
320858
25.000
G 1
86
18.000
MS
PTFE / Graphit
230/50
10.000
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320859-Servo-assiste...
320859
13.000
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / Graphit
024/50
3.700
0 - 10
MS
U5
42
1.180
Plan
6407-320861-Servo-assiste...
320861
20.000
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / Graphit
024/50
5.600
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320862-Servo-assiste...
320862
25.000
G 1
86
18.000
MS
PTFE / Graphit
024/50
10.000
0 - 10
MS
U5
42
0.960
Plan
6407-320863-Servo-assiste...
320863
13.000
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / Graphit
110-120/AC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320864-Servo-assiste...
320864
20.000
NPT 3/4
85
14.000
MS
PTFE / Graphit
110-120/AC
5.600
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320865-Servo-assiste...
320865
25.000
NPT 1
86
16.800
MS
PTFE / Graphit
110-120/AC
10.000
0 - 10
MS
U5
42
1.200
Plan
6407-320866-Servo-assiste...
320866
13.000
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / Graphit
230-240/AC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
1.180
Plan
6407-320867-Servo-assiste...
320867
20.000
NPT 3/4
85
14.000
MS
PTFE / Graphit
230-240/AC
5.600
0 - 10
MS
U5
42
1.698
Plan
6407-320868-Servo-assiste...
320868
25.000
NPT 1
86
16.800
MS
PTFE / Graphit
230-240/AC
10.000
0 - 10
MS
U5
42
2.076
Plan
6407-320869-Servo-assiste...
320869
13.000
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / Graphit
024/UC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320870-Servo-assiste...
320870
20.000
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / Graphit
024/UC
5.600
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320871-Servo-assiste...
320871
25.000
G 1
86
18.000
MS
PTFE / Graphit
024/UC
10.000
0 - 10
MS
U5
42
2.161
Plan
6407-320872-Servo-assiste...
320872
13.000
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / FKM
230/UC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
Kabel
0.118
Plan
6407-320874-Servo-assiste...
320874
13.000
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / Graphit
024/UC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320875-Servo-assiste...
320875
20.000
NPT 3/4
85
14.000
MS
PTFE / Graphit
024/UC
5.600
0 - 10
MS
U5
42
1.701
Plan
6407-320876-Servo-assiste...
320876
25.000
NPT 1
86
16.800
MS
PTFE / Graphit
024/UC
10.000
0 - 10
MS
U5
42
1.200
Plan
6407-320877-Servo-assiste...
320877
13.000
G 1/2
84
14.000
MS
PTFE / Graphit
024/DC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
1.180
Plan
6407-320878-Servo-assiste...
320878
20.000
G 3/4
85
16.000
MS
PTFE / Graphit
024/DC
5.600
0 - 10
MS
U5
65
0.118
Plan
6407-320879-Servo-assiste...
320879
25.000
G 1
86
18.000
MS
PTFE / Graphit
024/DC
10.000
0 - 10
MS
U5
65
2.600
Plan
6407-320880-Servo-assiste...
320880
13.000
NPT 1/2
84
13.700
MS
PTFE / Graphit
024/DC
3.700
0 - 10
MS
U5
42
0.118
Plan
6407-320881-Servo-assiste...
320881
20.000
NPT 3/4
85
14.000
MS
PTFE / Graphit
024/DC
5.600
0 - 10
MS
U5
65
2.150
Plan
6407-320882-Servo-assiste...
320882
25.000
NPT 1
86
16.800
MS
PTFE / Graphit
024/DC
10.000
0 - 10
MS
U5
65
2.610
Plan
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6281 - 2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
Buerkert
08.12.2023
5404 - Servo-assisted 2/2-way piston valve
Buerkert
08.12.2023
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
08.12.2023
2518 - Cable Plug DIN EN 175301-803 - Form A
Buerkert
20.10.2021
0330 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Buerkert
08.12.2023
6240 - Servo-assisted 2/2 way piston valve
Buerkert
16.02.2024
8323 - Pressure transmitter for general applications, 0...25 bar
Buerkert
08.12.2023
A1019
CKD
13.07.2023
8110 - Vibrating level switch
Buerkert
08.12.2023
0255 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
Buerkert
08.12.2023
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
Angle-seat valves with piston actuator, NC function, bronze version
Riegler
17.11.2015
Angle-seat valves with piston actuator, NC function, stainless steel versio...
Riegler
17.11.2015
3363 - Electromotive 2-way diaphragm valve
Buerkert
14.01.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성