카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
6-212 - Indexing Plunger with Rest Position
Dirak
Latches
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/verschluesse/6_212_asmtab.prj},{NB=245-9317.00-00020(1,1)},{BESTNR=245-9317.00-00020},{B=2},{CS=4,8 - 7,8},{D=4,8 - 8,8},{A=33.4},{EOG=Ø 9,5 x 8,2},{EOS=Ø 6,1 + 0,1},{SD=6},{LE=20},{DR=1},{S=1.0},{PPATH=2021/assemblies/6_212_asmtpl.prj},{INFO=Product page DIRAK.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
B
Head height
[mm]
CS
at a min. - max. clamping range (S) without distance ring the plunger pin height is
[mm]
D
at a min. - max. clamping range (S) without distance ring the plunger pin height is
[mm]
A
Overall length
[mm]
EOG
Cutout housing
[mm]
EOS
Cutout pin
[mm]
SD
Pin diameter Ø
[mm]
LE
Delivery Unit
[Stk]
245-9317.00-00020
245-9317.00-00020
2
4,8 - 7,8
4,8 - 8,8
33.4
Ø 9,5 x 8,2
Ø 6,1 + 0,1
6
20
245-9317.00-00030
245-9317.00-00030
3
5,8 - 8,8
5,8 - 9,8
35.4
Ø 9,5 x 8,2
Ø 6,1 + 0,1
6
20
245-9317.00-00040
245-9317.00-00040
4
4,8 - 7,8
4,8 - 8,8
35.4
Ø 9,5 x 8,2
Ø 6,1 + 0,1
6
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 817 - Indexing plungers with red knob, Type C with rest position, withou...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 817 - Indexing plungers, Type C with rest position, without lock nut
Elesa+Ganter
28.03.2024
6-211 - Locking Pin
Dirak
15.12.2023
GN 817 - Indexing plungers with red knob, Type B without rest position, wit...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 817 - Indexing plungers, Type GK with threaded rod, with lock nut
Elesa+Ganter
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성