카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 SF EEG HD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, fixed bracket type "EEG HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, electro-welded (EEG-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58eeg_hd/58gh_sf_eeg_hd_asmtab.prj},{NB=588174},{BR=2},{D=150},{F=50+50},{H=223},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=50},{LC1=1600},{LC2=1440},{W=8.70},{DD=25},{L1=170},{COD1=588074},{COD2=588174},{L=60},{VER=6},{FX=50},{PPATH=eeg_hd_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
ⁿ/ₐ
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
588172
588172
125
50+50
210
175x140
140x105
14
1500
1200
7.70
588174
588174
150
50+50
223
175x140
140x105
14
1600
1440
8.70
588184
588184
160
50+50
228
175x140
140x105
14
1600
1440
9.00
588176
588176
200
50+50
285
200x160
160x120
17
2000
1760
12.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성