카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58 GH SF P - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels with aluminium centre, heavy duty brackets type (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58p/58gh_sf_p_asmtab.prj},{NB=586851},{BR=2},{D=80},{F=28},{H=128},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=46},{O=0},{LC1=350},{LC2=280},{W=0.96},{DD=12},{L1=65},{COD1=585851},{COD2=586851},{COD3=0},{L=45},{VER=3},{DFA=8},{PPATH=58_p_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC1
Load capacity
[daN]
LC2
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
586851
586851
80
28
128
100x85
80x60
9
350
280
0.96
586852
586852
100
38
138
100x85
80x60
9
350
350
1.52
586853
586853
125
38
161
100x85
80x60
9
350
350
2.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
58 GH SF PT - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, fixed bracket type "PT"
Tellurerota
09.02.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Solid polyamide 6 wheels,swivel top plate bracket type "NL" wit...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성