5273
Molex
PCB Headers
3.96mm
KK 396, SPOX
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/3_96mm/kk_396_spox/5273.prj},{NB=9652058},{SHA256=Ihx8bldlUTG4X/bAzNABNlxVR4h6+FOgEfSLlr6MSFo=},{INAME=00007__009652058},{PN=9652058},{DESC=SPOX and KK 396 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 5 Circuits},{CIRCUITS=5},{CURRENT=7.0},{MATERIAL=Tin},{ROWS=1},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
9652038
9652038
SPOX and KK 396 Wire-to-B...
3
7.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
9652048
9652048
SPOX and KK 396 Wire-to-B...
4
7.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
9652058
9652058
SPOX and KK 396 Wire-to-B...
5
7.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
9652068
9652068
SPOX and KK 396 Wire-to-B...
6
7.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
9652078
9652078
SPOX and KK 396 Wire-to-B...
7
7.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
9652088
9652088
SPOX and KK 396 Wire-to-B...
8
7.0
Tin
1
Vertical
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성